(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランドコーナー 430丸32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グランドコーナー 430丸32

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,169円 ~ 10,214円
税込価格
10,086円 ~ 11,235円

景観に合わせたカラーを選択できるシンプル屑入れ。【特長】・脚は樹脂製のためさび...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    65
  • 用途:
    屋外用
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    3900.0
  • 材質1:
    網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上げ
  • 奥行(mm):
    433
  • 間口(mm):
    433
  • 高さ(mm):
    630
  • 材質:
    網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上
  • 特長:
    周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入れです。脚は樹脂製なのでさびず、タイルなどの床面を傷めません。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入のグランドコーナー440丸32

使用例

使用例

商品参考図

商品参考図

中身を確認しやすい編目仕様

中身を確認しやすい編目仕様

床面を傷めない樹脂製脚付

床面を傷めない樹脂製脚付

規格色:緑

規格色:緑

規格色:白

規格色:白

規格色:黒

規格色:黒

製品仕様

  • 材質:網/エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚/EVA樹脂
  • サイズ:本体/φ433(直径433mm)×φ343(直径343mm)×H630mm、プレート/W270×H110mm
  • 脚高さ:30mm
  • 重量:約3.9kg
  • 規格色:緑、黄、白、黒
  • 市販の70L用ポリ袋が使用可能
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904771414218
435-2068
4904771414218
1台

1個

9,169( 10,086円 )

2日目

4904771414256
435-2076
4904771414256
1台

1個

9,169( 10,086円 )

2日目

4904771414263
435-2084
4904771414263
1台

1個

10,214( 11,235円 )

1日目

4904771414270
435-2092
4904771414270
1台

1個

9,169( 10,086円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

景観に合わせたカラーを選択できるシンプル屑入れ。
【特長】
・脚は樹脂製のためさびず、タイルなどの床面を傷めない。
・屋外の分別回収に大活躍。
・ゴミの中身を確認しやすいエキスパンドメタル製。
【用途】
・工場構内、学校、公園などの屋外分別に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランドコーナー 430丸32

グランドコーナー 430丸32

    グランドコーナー440 角R32

    グランドコーナー440 角R32

      ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

      ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

        グランドコーナー(木調) 屋外用ゴミ箱

        グランドコーナー(木調) 屋外用ゴミ箱

          (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

          (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

            ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

            ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

              分別保管庫 ジャンボボトム

              分別保管庫 ジャンボボトム

                グランドコーナー 丸ステン

                グランドコーナー 丸ステン

                  シャン360エコ

                  シャン360エコ

                    メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 カイスイマレン カイスイマレン テラモト テラモト
                    通常価格 9,169円 11,334円 10,907円 32,000円 17,216円 179,595円 51,924円 20,682円 4,536円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   8日目   14日目   5日目   8日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - ゴミ箱 ゴミ箱
                    容量(L) 65 103 78 44 340 - - - 36
                    用途 屋外用 屋外用 メッシュタイプ ペールタイプ 屋外用 - - 屋外用 ゴミ箱
                    本体/オプション 本体 本体 - - - - - 本体 -
                    質量(g) 3900.0 5000 約4100 約9500 - - - - 2000

                    グランドコーナー 430丸32のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    作業場のゴミ箱
                    評価 4.0満足度:4.02018/11/19
                    70リットルゴミ袋が気持ち良く入る。
                    欲を言えば、後ろにキャスターが付いているとさらいに良く星5。
                    当社は自社加工で後ろにキャスターを3個付け移動が出来、さらに快適になった。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました