(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャンボペール HGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG400C
ジャンボペール HGシリーズ ジャンボペール HGシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,499円
税込単価
85,249円

FRP製の軽くて丈夫なゴミステーション。【特長】・片手での開閉もラクラク。・排...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

ジャンボペール HGシリーズの特長

接触しても怪我をしないように、角は丸く優しい形になっている。
FRP製で軽量設計。しかも回転式の扉なので、開閉も軽くてスムース。
後部に転倒防止用ボルトが付いているので、壁などに鎖で連結でき、強風時にも安心。
移動が楽なキャスター付きと固定足式がある。キャスターにはストッパーが付いているので風で飛ばされることはない。
底部は一体成型なのでゴミ汚水が漏れる心配はない。また、排水栓により内部の水洗いも簡単。
超音速機や新幹線にも使われているFRP製品なので、丈夫で軽量なのが特色。しかも半永久的に色あせず、みずあらいするといつもピカピカしている。

ジャンボペール HG1000C(キャスター付)の外観・寸法図

ジャンボペール HG1000C(キャスター付)の外観

外観

ジャンボペール HG1000C(キャスター付)の寸法図

寸法図

ジャンボペール HG1000C(キャスター付)の仕様

品番HG1000C
寸法幅1420×奥行960×高さ1250mm
容量約1000L(45Lゴミ袋 22個相当)
重量36kg
材質FRP
標準色アイボリーカラー/アイボリー
仕様キャスター:φ100mm
備考商品は組立仕様です。
  • ※ 品番末尾のCはキャスター付となります。

ジャンボペール HG800C(キャスター付)の外観・寸法図

ジャンボペール HG800C(キャスター付)の外観

外観

ジャンボペール HG800C(キャスター付)の寸法図

寸法図

ジャンボペール HG800C(キャスター付)の仕様

品番HG800C
寸法幅1280×奥行950×高さ1110mm
容量約800L(45Lゴミ袋 18個相当)
重量26kg
材質FRP
標準色アイボリーカラー/アイボリー
仕様キャスター:φ75mm
備考商品は組立仕様です。
  • ※ 品番末尾のCはキャスター付となります。

ジャンボペール HG600C(キャスター付)の外観・寸法図

ジャンボペール HG600C(キャスター付)の外観

外観

ジャンボペール HG600C(キャスター付)の寸法図

寸法図

ジャンボペール HG600C(キャスター付)の仕様

品番HG600C
寸法幅1096×奥行716×高さ1110mm
容量約600L(45Lゴミ袋 13個相当)
重量22kg
材質FRP
標準色アイボリーカラー/アイボリー
仕様キャスター:φ75mm
備考商品は組立仕様です。
  • ※ 品番末尾のCはキャスター付となります。

ジャンボペール HG400C(キャスター付)の外観・寸法図

ジャンボペール HG400C(キャスター付)の外観

外観

ジャンボペール HG400C(キャスター付)の寸法図

寸法図

ジャンボペール HG400C(キャスター付)の仕様

品番HG400C
寸法幅870×奥行660×高さ1110mm
容量約400L(45Lゴミ袋 9個相当)
重量16kg
材質FRP
標準色アイボリーカラー/アイボリー
仕様キャスター:φ50mm
備考商品は完成品です。
  • ※ 品番末尾のCはキャスター付となります。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログ、メーカーサイトを参照してください。
商品情報を表示

HG400C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG400C

400
-
アイボリー
-
453-7360
16000
本体:FRP
キャスター:ゴム、ユニクロメッキ
870
660
1100
400(45Lゴミ袋9個相当)
1台

1個

77,499( 85,249円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FRP製の軽くて丈夫なゴミステーション。
【特長】
・片手での開閉もラクラク。
・排水口付で衛生的。
・耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型。
【用途】
・オフィス、店舗、工場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャンボペール HGシリーズの型番HG400Cのページです。
型番HG400Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャンボペール HGシリーズ

ジャンボペール HGシリーズ

    分別保管庫 ジャンボボトム

    分別保管庫 ジャンボボトム

      ジャンボ分別ペール PRF1000

      ジャンボ分別ペール PRF1000

        ダストカートエコノミー

        ダストカートエコノミー

          ジャンカート JCシリーズ

          ジャンカート JCシリーズ

            ペダルペール キサス

            ペダルペール キサス

              ジャンボステーション Jシリーズ

              ジャンボステーション Jシリーズ

                メーカー カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン アズワン カイスイマレン サンコープラスチック カイスイマレン
                通常価格 77,499円 51,924円 130,557円 16,700円 62,047円 3,222円 165,115円
                通常出荷日 5日目   8日目   5日目   1日目   4日目   10日目   4日目  
                商品タイプ ゴミ箱 - ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                用途 ゴミ箱 - 屋外用 その他 ゴミ収集庫 ペールタイプ 屋外用
                本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 - 本体
                特長 耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。 - - - - - -
                内容量 1台 - 1台 - 1台 - 1台

                ジャンボペール HGシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 鍵は取付けられますか?
                A
                オプションで対応しています。専用のワイヤー錠と鍵穴加工いたします。

                この商品のバリエーション

                型番
                HG1000C
                HG600C
                HG800C
                J1500BC
                J1500C
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 詳細容量
                (L)
                内容量

                147,110円

                ( 161,821円 )
                1個 あり

                5日目

                1000-アイボリー-453-735136000本体:FRPキャスター:ゴム、ユニクロメッキ142096012501000(45Lゴミ袋23個相当)-

                87,934円

                ( 96,727円 )
                1個 あり

                5日目

                610-アイボリー-453-737822000本体:FRPキャスター:ゴム、ユニクロメッキ10967161110610(45Lゴミ袋13個相当)-

                110,401円

                ( 121,441円 )
                1個 あり

                5日目

                800-アイボリー-453-738626000本体:FRPキャスター:ゴム、ユニクロメッキ12809501110800(45Lゴミ袋18個相当)-

                224,987円

                ( 247,486円 )
                1個 あり

                5日目

                1500(45Lゴミ袋33個相当)仕切板付グレー4545210008607453-739445000本体:FRPキャスター:ゴム、ユニクロメッキ180092012841500(45Lゴミ袋34個相当)-

                210,254円

                ( 231,279円 )
                1個 あり

                5日目

                1500(45Lゴミ袋33個相当)-グレー4545210008409453-740845000本体:FRPキャスター:ゴム、ユニクロメッキ180092012841500(45Lゴミ袋34個相当)-

                ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました