(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マットシート BS 青(60枚層)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着マットシート BS 青(60枚層)【60個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,480円 ~ 18,102円
税込価格
17,028円 ~ 19,912円

強粘着の積層式マットシート。【特長】・汚れたら一枚ずつはがして使う、通し番号入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 詳細タイプ:
    粘着マットBS
  • 色:
    ブルー
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 特長:
    表面の特殊な接着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。汚れたら一枚ずつはがして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。
  • 用途:
    精密工場・クリーンルーム・食品工場などに。
  • 仕様:
    抗菌剤入り
  • 1シート:
    フィルム60枚
  • フィルム厚み:
    58μm
  • 材質:
    ポリエチレンフィルム
  • 内容量:
    1シート(60枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取る、粘着マットシートBS

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

商品参考図

商品参考図

通し番号入り

通し番号入り

製品仕様

品番サイズ
MR-123-740-3600×900mm
MR-123-743-3600×1200mm
  • 材質:ポリエチレンフィルム
  • 規格色:青
  • 厚さ:約3.5mm
  • 重量:600×900mm/約1.8kg、600×1,200mm/約2.4kg
  • 60枚層(通し番号入)
  • 抗菌剤入
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
4904771751238
432-1049
1.8kg
1シート(60枚)

1パック

60個入り

15,480( 17,028円 )

1日目

1200
4904771751337
432-1057
2.4kg
1シート(60枚)

1パック

60個入り

18,102( 19,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強粘着の積層式マットシート。
【特長】
・汚れたら一枚ずつはがして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。
【用途】
・精密工場、クリーンルームなどの工場施設に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マットシート BS 青(60枚層)

粘着マットシート BS 青(60枚層)

    粘着マットシート AST 透明

    粘着マットシート AST 透明

      玄関マット アーバンライン

      玄関マット アーバンライン

        東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

        東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

          ミヅシマ マット・ちどり格子

          ミヅシマ マット・ちどり格子

            クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

            クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

              東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

              東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                コンドル 粘着マットDP-2 #15

                コンドル 粘着マットDP-2 #15

                  エコフロアーマット(除塵・玄関マット)

                  エコフロアーマット(除塵・玄関マット)

                    東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

                    東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

                      粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

                      粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

                        700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)

                        700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)

                          滑り止めマット EA997RG

                          滑り止めマット EA997RG

                            メーカー テラモト テラモト テラモト 東京硝子器械 ミヅシマ工業 大日製罐 東京硝子器械 山崎産業 テラモト 東京硝子器械 山崎産業 エスコ エスコ
                            通常価格 15,480円 17,898円 9,800円 22,317円 474円 10,689円 12,767円 20,121円 15,562円 22,317円 10,445円 6,800円 1,810円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   6日目   4日目   1日目   9日目   4日目   2日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット 玄関マット クリーンマット - クリーンマット クリーンマット クリーンマット 玄関マット クリーンマット クリーンマット 吸油・吸水マット ノンスリップマット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - シートタイプ - シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ ロールタイプ
                            詳細タイプ 粘着マットBS 粘着マット強粘着タイプAST - - - - - - - - - - -
                            ブルー 透明 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 600 600 - - - - - - - - - - -

                            粘着マットシート BS 青(60枚層)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着シートを剥がすのは簡単ですか
                            A
                            通し番号表記部分には糊がついておりませんので、そこをつまんで簡単に剥がしていただくことができます

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました