(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マットシート AST 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着マットシート AST 透明【60個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,898円 ~ 23,587円  特別価格 
税込価格
19,688円 ~ 25,946円  特別価格 

帯電防止剤入りの強粘着積層式マットシート。【特長】・汚れたら1枚ずつ剥がして使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 詳細タイプ:
    粘着マット強粘着タイプAST
  • 色:
    透明
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    3.6
  • 特長:
    除塵強粘着タイプで、抗菌剤、帯電防止剤入です。通し番号入シートです。
  • 用途:
    除塵強粘着シート。半導体、精密機器、食品などの工場や、病院の検査室用マット。
  • 仕様:
    抗菌剤入り
  • 1シート:
    フィルム60枚
  • フィルム厚み:
    58μm
  • 材質:
    ポリエチレンフィルム
  • 内容量:
    1シート(60枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取る、粘着マットシートAST

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

商品参考図

商品参考図

通し番号入り

通し番号入り

製品仕様

品番サイズ
MR-123-540-0600×900mm
MR-123-543-0600×1200mm
  • 材質:ポリエチレンフィルム
  • 規格色:透明
  • 厚さ:約3.6mm
  • 重量:600×900mm/約1.8kg、600×1,200mm/約2.4kg
  • 60枚層(通し番号入)
  • 抗菌剤入
  • 帯電防止剤入
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
4904771750804
432-1022
1.8kg
1シート(60枚)

1パック

60個入り

17,898( 19,688円 )

1日目

1200
4904771750903
432-1031
2.4kg
1シート(60枚)

1パック

60個入り

23,587円

19,640

( 21,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止剤入りの強粘着積層式マットシート。
【特長】
・汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。
【用途】
・半導体、精密機器、食品工場や病院の検査室に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マットシート AST 透明

粘着マットシート AST 透明

    粘着マットシート BS 青(60枚層)

    粘着マットシート BS 青(60枚層)

      ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

      ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

        粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

        粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

          クリーンマット フイルム積層タイプ

          クリーンマット フイルム積層タイプ

            コンドル 粘着マットDP-2 #15

            コンドル 粘着マットDP-2 #15

              クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

              クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

                エコフロアーマット(除塵・玄関マット)

                エコフロアーマット(除塵・玄関マット)

                  粘着性防じんマット

                  粘着性防じんマット

                    ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット グリーン

                    ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット グリーン

                      粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

                      粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

                        東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

                        東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

                          クリーンマット

                          クリーンマット

                            メーカー テラモト テラモト スミロン 山崎産業 オカモト 山崎産業 大日製罐 テラモト ユニット スミロン テラモト 東京硝子器械 大日製罐
                            通常価格 17,898円 15,480円 37,400円 10,445円 22,349円 20,121円 10,689円 15,562円 29,077円 37,372円 22,000円 22,317円 7,341円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   9日目   5日目~   8日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 玄関マット クリーンマット クリーンマット エントランスマット クリーンマット クリーンマット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ
                            詳細タイプ 粘着マット強粘着タイプAST 粘着マットBS - - - - - - - - - - -
                            透明 ブルー - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 600 600 - - - - - - - - 600 - -

                            粘着マットシート AST 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着シートを剥がすのは簡単ですか
                            A
                            通し番号表記部分には糊がついておりませんので、そこをつまんで簡単に剥がしていただくことができます

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました