(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:411-018
ダイヤマット(防炎・ロールタイプ) ダイヤマット(ボウエン ロールタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,927円
税込単価
70,320円

【特長】・歩行を守るセーフティーマットです。・防炎適合品です。防炎性能登録番号...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 長さ(m):
    10
  • 幅(mm):
    1000

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

411-018 解除

Loading...

商品情報を表示

411-018 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

411-018

通路用マット
ロールタイプ
ブラック
4964079012059
133-1463
26000
塩化ビニール(PVC)
-
-
-

1個

63,927( 70,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歩行を守るセーフティーマットです。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)
【用途】
・歩径路、プールサイド、工場の滑り止め。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)の型番411-018のページです。
型番411-018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)

ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)

    除菌マット(裏地付)

    除菌マット(裏地付)

      足腰マット 穴なし

      足腰マット 穴なし

        粘着マットフレーム

        粘着マットフレーム

          3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m

          3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m

            足腰マット (帯電防止タイプ)

            足腰マット (帯電防止タイプ)

              トリプルシート MR-154シリーズ

              トリプルシート MR-154シリーズ

                東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR 0644-57-29-01

                東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR 0644-57-29-01

                  ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

                  ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

                    ノーマッド(TM) マット エキストラ・デューティ(泥抜き穴あり)

                    ノーマッド(TM) マット エキストラ・デューティ(泥抜き穴あり)

                      テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

                      テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

                        TRUSCO 塩ビマット ダイヤ型 グリーン 1.5mmX915mmX20m

                        TRUSCO 塩ビマット ダイヤ型 グリーン 1.5mmX915mmX20m

                           セーフ・ティーグ マット

                          セーフ・ティーグ マット

                            メーカー ミヅシマ工業 テラモト カーボーイ テラモト スリーエムジャパン トラスコ中山 テラモト 東京硝子器械 ミヅシマ工業 スリーエムジャパン テラモト トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 53,731円 19,120円 5,573円 10,075円 64,149円 6,900円 4,904円 25,154円 60,241円 14,691円 22,439円 22,015円 6,739円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   2日目~   7日目   4日目   1日目~   7日目   1日目   1日目  
                            厚さ(mm) 3.5 - - - - - - - 6 - - - -
                            長さ(m) 10 - - - - - - - 10 - - - -
                            幅(mm) 1000 - - - - - - - 1000 - - - -

                            ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            411-0110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 形状 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 特長 用途 内容量

                            53,731円

                            ( 59,104円 )
                            1個 -

                            4日目

                            疲労軽減マットロールタイプグリーン4964079011984449-706630000表面・裏面:塩化ビニール(PVC)歩行を守るセーフティーマットです。防炎適合品です。防炎認可番号(E.O.820383)歩径路、プールサイド、工場の滑り止め。1巻

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました