(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,782円
税込単価
42,660円

【特長】・設置場所の下地が隠れずに透けて見えますので使用時の景観を阻害しません...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    クリア
  • JANコード:
    4964079027558
  • トラスココード:
    449-7171
  • 厚さ(mm):
    1.8
  • 質量(g):
    33000
  • 材質1:
    再生塩化ビニール(PVC)
  • 長さ(m):
    20
  • 幅(mm):
    910
  • 特長:
    設置場所の下地が隠れずに透けて見えますので使用時の景観を阻害致しません。工場現場などでの足元の表示を残したまま使用できますので、養生や通路用の使用にお薦めいたします。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2110162)
  • 用途:
    屋内通路マット。
  • 内容量:
    1巻

型番

411-0920 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

411-0920

1巻

1個

38,782( 42,660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所の下地が隠れずに透けて見えますので使用時の景観を阻害しません。
・工場現場などでの足元の表示を残したまま使用できますので、養生や通路用の使用にお薦めします。
・リサイクル材料品(再生PVC)を使用しています。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2110162)
【用途】
・屋内通路マット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)の型番411-0920のページです。
型番411-0920に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)

ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)

    ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ

    ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ

      ビニール長マット D山・ロールタイプ

      ビニール長マット D山・ロールタイプ

        ビニール長マット 平板・ロールタイプ

        ビニール長マット 平板・ロールタイプ

          ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)

          ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)

            コロナ22 長さ25m乱(ロールタイプ)

            コロナ22 長さ25m乱(ロールタイプ)

              吸油マットDP ロールタイプ

              吸油マットDP ロールタイプ

                ノーマッド(TM) マット エキストラ・デューティ(泥抜き穴あり)

                ノーマッド(TM) マット エキストラ・デューティ(泥抜き穴あり)

                  3M™ノーマッド™ マットスタンダードクッション(裏地付)

                  3M™ノーマッド™ マットスタンダードクッション(裏地付)

                     セーフ・ティーグ マット

                    セーフ・ティーグ マット

                      ビニール長マット B山・ロールタイプ

                      ビニール長マット B山・ロールタイプ

                        3M™エンハンス™ マット1000(裏地付)

                        3M™エンハンス™ マット1000(裏地付)

                          3M™エンハンス™ マット500(裏地付)

                          3M™エンハンス™ マット500(裏地付)

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 山崎産業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミヅシマ工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 38,782円 34,935円 83,072円 35,840円 53,731円 37,569円 60,536円 14,691円 5,705円 6,739円 36,563円 8,815円 7,071円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 通路用マット 通路用マット 通路用マット 通路用マット - カーペット 吸油・吸水マット エントランスマット エントランスマット 疲労軽減マット 通路用マット エントランスマット エントランスマット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ - ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            クリア グリーン グリーン - - - - - - - - - -
                            JANコード 4964079027558 4964079012127 4964079033146 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 449-7171 449-7091 443-8850 - - - - - - - - - -

                            ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました