(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カビ取りクリーナー強力カビハイター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カビ取りクリーナー強力カビハイター

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,048円
税込単価
1,153円

密着成分配合で厨房の壁面、浴室の壁、ゴムパッキン、シャワーホースなどの落としに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • 液性:
    アルカリ性
  • 内容量:
    1本(1L)
  • JANコード:
    4901301506177
  • トラスココード:
    440-6001
  • 材質1:
    主成分:次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム(0.5%)・界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
  • 容量(kg):
    1.14
  • 容量(ml):
    1000
  • 質量(kg):
    1.1
  • 特長:
    密着成分配合で厨房の壁面、浴室の壁、ゴムパッキン、シャワーホースなどの落としにくかった垂直面のカビも泡が密着しとどまって効くことでしっかり退治します。
  • 商品用途:
    食品工場や厨房、浴室のカビ汚れに。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

506177

10

2個

1,048( 1,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

密着成分配合で厨房の壁面、浴室の壁、ゴムパッキン、シャワーホースなどの落としにくかった垂直面のカビも泡が密着しとどまって効くことでしっかり退治します。食品工場や厨房、浴室のカビ汚れに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カビ取りクリーナー強力カビハイター の型番506177のページです。
型番506177に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カビ取りクリーナー強力カビハイター

カビ取りクリーナー強力カビハイター

    1000ml 強力カビハイター(業務用)

    1000ml 強力カビハイター(業務用)

      ガラスクリーナー グラスタースプレー

      ガラスクリーナー グラスタースプレー

        カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

        カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

          azuma CH862 アズマジック 油汚れ洗剤

          azuma CH862 アズマジック 油汚れ洗剤

            シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml

            シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml

              お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

              お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                屋外の洗浄 外まわり洗い BOTL-8

                屋外の洗浄 外まわり洗い BOTL-8

                  油汚れ落し キッチンクリーン

                  油汚れ落し キッチンクリーン

                    スーパークレポリメイト 400ml

                    スーパークレポリメイト 400ml

                      アルミシャッターサイディング洗浄

                      アルミシャッターサイディング洗浄

                        アルファクリーナー NZ01・NZ11

                        アルファクリーナー NZ01・NZ11

                          プラスチッククリーナー

                          プラスチッククリーナー

                            メーカー 花王 エスコ 日本磨料工業 花王 アズマ工業 ディバーシー ミラコン ミラコン ミラコン 呉工業 アサヒペン 横浜油脂工業 ソフト99コーポレーション
                            通常価格 1,048円 890円 473円 874円 952円 943円 500円 569円 745円 991円 1,000円 830円 400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   2日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー
                            用途 住居用 床・壁用 ガラス用 住居用 住居用 住居用 住居用 その他 住居用 その他 床・壁用 - その他
                            液性 アルカリ性 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(1L) - - 1本(1L) - - - - - - - - -
                            JANコード 4901301506177 - - 4901301506184 - - - - - - - - -

                            カビ取りクリーナー強力カビハイター のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水周りのカビ落としに
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            給湯室だけでなく、社内でカビが発生したところにも使用。かんたんに落ちるのでびっくり。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました