(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カビ取り用洗浄剤 カビクリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カビ取り用洗浄剤 カビクリア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,950円
税込単価
7,645円

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • JANコード:
    4536735180664
  • トラスココード:
    440-4467
  • 材質1:
    主成分:次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
  • 容量(L):
    5
  • 容量(ml):
    5000
  • 液性:
    アルカリ性
  • 容量(kg):
    5.2
  • タイプ:
    アルカリ性
  • 容量(g):
    5230
  • 希釈倍率:
    原液
  • 香り:
    レモン
  • 効果期間目安:
    730日
  • 質量(kg):
    5
  • 特長:
    頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
  • 商品用途:
    カビの除去や除菌。
  • 材質/主成分:
    次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
  • 付属品:
    600ml専用スプレー容器・開閉用コック
  • 内容量:
    1本(5L)

型番

5791198 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5791198

1本(5L)
10

1個

6,950( 7,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。カビの除去や除菌。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カビ取り用洗浄剤 カビクリアの型番5791198のページです。
型番5791198に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カビ取り用洗浄剤 カビクリア

カビ取り用洗浄剤 カビクリア

    カビのガード カビドメスプレー

    カビのガード カビドメスプレー

      ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

      ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

        スコッチ・ブライト  ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

        スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

          カビ止め剤

          カビ止め剤

            鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

            鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

              ゴムパッキン用カビキラー  

              ゴムパッキン用カビキラー  

                落書きクリーナー

                落書きクリーナー

                  タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                  タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                    お風呂の洗浄 おふろクリーン 業務用

                    お風呂の洗浄 おふろクリーン 業務用

                      ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

                      ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

                        お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                        お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                          クリーン99-L

                          クリーン99-L

                            メーカー ディバーシー アサヒペン サラヤ スリーエムジャパン ミラコン ディバーシー ジョンソン トラスコ中山 ミラコン ミラコン ミラコン ミラコン アズワン
                            通常価格 6,950円 950円 560円 1,990円 1,015円 15,375円 467円 637円 441円 8,338円 843円 500円 3,030円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 洗剤 - クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 その他 その他 ガラス用 その他 住居用 - 住居用 ガラス用 住居用 住居用 住居用 住居用 その他
                            JANコード 4536735180664 - - - - 4536735043570 - - - - - - -
                            トラスココード 440-4467 - - - - 409-6916 - - - - - - -
                            材質1 主成分:次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 - - - - 主成分:界面活性剤、シリケート緩衝剤 - - - - - - -

                            カビ取り用洗浄剤 カビクリアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました