(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイーンターボ (誘導電動機)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイーンターボ (誘導電動機)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
367,501円 ~ 520,748円
税込価格
404,251円 ~ 572,823円

長時間の連続運転可能な誘導モーターを使用しています。コンベヤラインや、機器への...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 電源(V):
    三相200
  • 特長:
    長時間の連続運転可能な誘導モーターを使用しています。コンベヤラインや、機器への組込や設置にも対応できる実力機です。ホコリなどを吹き飛ばす「吹き飛ばし清掃機能」を装備しています。
  • 本体材質:
  • タンク材質:
    ステンレス
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
騒音値(dB)
幅(mm)
質量(g)
集じん容量(L)
材質1
材質2
吸水量(L)
最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
消費電力(W)
最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4538634317172
453-0144
805
750
64.6/67.8
450
60000.0
30
本体:鉄
タンク:ステンレス
30
1.8/2.2
800(50Hz)、1200(60Hz)
12/16
1台

1個

367,501( 404,251円 )

4日目

4538634317189
453-0152
1045
910
64.5/67.8
515
103000.0
36
本体:鉄
タンク:樹脂
36
3.0/3.5
1500(50Hz)、2200(60Hz)
16/19.6
1台

1個

490,123( 539,135円 )

4日目

4538634317196
453-0161
1045
910
69.8/73
515
115000.0
36
-
-
36
4.5/5.2
2400(50Hz)、3700(60Hz)
18.5/22.4
1台

1個

520,748( 572,823円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間の連続運転可能な誘導モーターを使用しています。コンベヤラインや、機器への組込や設置にも対応できる実力機です。ホコリなどを吹き飛ばす「吹き飛ばし清掃機能」を装備しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイーンターボ (誘導電動機)

スイーンターボ (誘導電動機)

    充電式小型集じん機VC

    充電式小型集じん機VC

      業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

      業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

        集じん機(粉じん用)

        集じん機(粉じん用)

          アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

          アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

            掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

            掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

              大型電動バキュームクリーナー

              大型電動バキュームクリーナー

                電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

                電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

                  集じん機 490S

                  集じん機 490S

                    木工用集じん機

                    木工用集じん機

                      業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

                      業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

                        産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                        産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                          ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                          ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                            メーカー スイデン マキタ NIVAC マキタ アマノ アズワン 三立機器 マキタ マキタ マキタ NIVAC ニルフィスクアドバンス アズワン
                            通常価格 367,501円 18,633円 98,281円 46,534円 41,989円 46,865円 854,310円 70,057円 43,054円 47,408円 268,786円 494,702円 136,220円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   12日目   15日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   8日目   10日目~  
                            商品タイプ そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 - 乾湿両用 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾式 乾湿両用 -
                            電源コード長さ(m) 10 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 三相200 - - - - - - - - - - - -
                            特長 長時間の連続運転可能な誘導モーターを使用しています。コンベヤラインや、機器への組込や設置にも対応できる実力機です。ホコリなどを吹き飛ばす「吹き飛ばし清掃機能」を装備しています。 - - - - - - - - - - - -

                            スイーンターボ (誘導電動機)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました