(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)

ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
223円 ~ 309円
税込価格
245円 ~ 340円

エンドレスタイプのゴムチューブ。【特長】・エンドレスタイプ(リングタイプ)。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 材質:
    再利用タイヤチューブ
  • 厚み(mm):
    2
  • 切幅(mm):
    22
  • 仕様:
    フック付タイプ
  • 特長:
    トラックシートの押さえ用に最適です。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入):関連画像
ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入):関連画像

包装形態:袋パッケージ

ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入):関連画像

規格表

品番幅×折径(mm)厚み(mm)質量(g)
GR-2230E-122×300~500235
GR-2250E-122×500~650259
GR-2265E-122×650~800260
GR-2280E-122×800~950272
GR-2295E-122×950~1100290
GR-22110E-122×1100~13002111

製品の基本仕様・特長

  • トラックシートの押さえ用に最適。
  • 包装形態:袋パッケージ。
  • エンドレスタイプ(リングタイプ)。
  • 材質:再利用タイヤチューブ。
  • 製造国:日本。

使用方法・使用事例

使用事例

ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入):関連画像

使用方法

ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
折径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100~1300
4989999242935
437-7320
111.000
1本

5個

309( 340円 )

1日目

300~500
4989999242881
437-7273
35.000
1本

10個

224( 246円 )

1日目

500~650
4989999242898
437-7281
59.000
1本

10個

223( 245円 )

1日目

650~800
4989999242904
437-7290
60.000
1本

5個

232( 255円 )

4日目

800~950
4989999242911
437-7303
72.000
1本

5個

249( 274円 )

1日目

950~1100
4989999242928
437-7311
90
1本

5個

283( 311円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

エンドレスタイプのゴムチューブ。
【特長】
・エンドレスタイプ(リングタイプ)。
・材質:再利用タイヤチューブ。
・製造国:日本。
【用途】
・トラックシートの押さえ用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)

ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)

    ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm

    ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm

      ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)

      ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)

        ゴムロープ(金具付)

        ゴムロープ(金具付)

          ゴムロープ(金具付・1本入)

          ゴムロープ(金具付・1本入)

            ゴムベルト 350011~350040

            ゴムベルト 350011~350040

              20×2.0mm 平ゴムロープ

              20×2.0mm 平ゴムロープ

                平ゴムロープ

                平ゴムロープ

                  ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ

                  ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ

                    平織ゴム (黒)

                    平織ゴム (黒)

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                      通常価格 223円 1,560円 1,012円 1,506円 183円 471円 1,760円 19,299円 2,280円 643円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ(リングタイプ) ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ
                      材質 再利用タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ - 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム ポリウレタン(PUR)
                      厚み(mm) 2 2 2 - - - - - 2 -
                      切幅(mm) 22 - - - - - - - - -
                      仕様 フック付タイプ エンドレスタイプ(リングタイプ) フリータイプ 片端:フック付/片端:キャッチャー付 片端:フック付/片端:キャッチャー付 - - - フリータイプ -

                      ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト