(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,941円
税込価格
9,835円

【特長】・トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。・材質:ポリプロピレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    機械用
  • 幅(mm):
    15.5
  • 長さ(m):
    2500
  • 破断伸度:
    25%以下
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度(kg):
    130
  • 厚さ(mm):
    0.58
  • 紙管内径(mm):
    200
  • 特長:
    トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4906648101801
444-3527
1巻
10

1個

8,941( 9,835円 )

1日目

ナチュラル
4906648101825
444-3535
1巻
10

1個

8,941( 9,835円 )

1日目

4906648101818
444-3543
1巻
10

1個

8,941( 9,835円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。
・材質:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

    PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

    PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

      PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

      PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

        手締用PPバンド 19mm×1000m

        手締用PPバンド 19mm×1000m

          大日製罐 PPバンド 手締用

          大日製罐 PPバンド 手締用

            PPバンド(機械用)

            PPバンド(機械用)

              リサイクルタイプPPバンド(機械用)

              リサイクルタイプPPバンド(機械用)

                ポリエステルバンド (手締用)

                ポリエステルバンド (手締用)

                  ワールドバンド LBシリーズ

                  ワールドバンド LBシリーズ

                    カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

                    カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

                      梱包機用PPバンド SSストラップ

                      梱包機用PPバンド SSストラップ

                        PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                        PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                          ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

                          ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

                            メーカー 積水樹脂 アズワン ミスミ 大日製罐 大日製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 積水樹脂 アズワン アズワン 積水樹脂 積水樹脂 司化成工業
                            通常価格 8,941円 3,090円 12,670円 4,069円 7,643円 8,333円 8,647円 12,418円 12,000円 6,550円 7,104円 9,122円 4,323円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 機械用 手締用 機械用 手締用 機械用 機械用 機械用 手締用 - 機械用 機械用 機械用 -
                            幅(mm) 15.5 15.5 15.5 19 12 15.5 15.5 - - - - - 15.5
                            長さ(m) 2500 1000 2500 1000 3000 2500 2500 - - - - - 1000
                            破断伸度 25%以下 - - - - - - 12±3% - - - 20%以下 -
                            質量(g) 10000.0 - - - - - - - - - - 10000.0 -

                            PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト