(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生用やわらか発泡テープ

養生用やわらか発泡テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円

養生用として手切れ性の良い発砲ポリエチレンクロステープ。【特長】・発泡素材で荷...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    2
  • テープ幅(mm):
    100
  • テープ長さ(m):
    8
  • 色:
    ホワイト
  • 粘着力:
    4N/25mm
  • JANコード:
    4989999266795
  • トラスココード:
    444-9860
  • 質量(g):
    99
  • 特長:
    発泡素材で荷物や建築物をやさしく養生します。手切性が良く縦にも横にも切ることができます。
  • 用途:
    住宅建設時の養生に。商品搬入時のぶつかり防止に。出荷荷物の養生に。

型番

TPF-1008 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

養生用やわらか発泡テープ:関連画像

TPF-1008の外観

仕様

  • 粘着力:4N/25mm
  • 色:ホワイト
  • 幅100×長さ8m
  • 厚み:2mm
  • 質量:206g

材質

  • 基材:ポリエチレン
  • 粘着剤:アクリル系

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPF-1008

10

1個

2,190( 2,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

養生用として手切れ性の良い発砲ポリエチレンクロステープ。
【特長】
・発泡素材で荷物や建築物をやさしく養生する。
・手切性が良く縦にも横にも切ることができる。
【用途】
・住宅建設時の養生に。商品搬入時のぶつかり防止に。出荷荷物の養生に。
・梱包資材養生など。

TPF-1008で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

養生用やわらか発泡テープの型番TPF-1008のページです。
型番TPF-1008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用やわらか発泡テープ

養生用やわらか発泡テープ

    パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)

    パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)

      パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ

      パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ

        塗装養生テープ(クリア・グリーン)

        塗装養生テープ(クリア・グリーン)

          床養生用テープ No.395N

          床養生用テープ No.395N

            やわらか発泡テープ

            やわらか発泡テープ

              多用途養生マスカー

              多用途養生マスカー

                コアレステープ 9656シリーズ

                コアレステープ 9656シリーズ

                  クッション養生用テープ

                  クッション養生用テープ

                    パイオラン 微粘着養生テープ

                    パイオラン 微粘着養生テープ

                      室内壁養生マスカー

                      室内壁養生マスカー

                        日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

                        日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

                          パイオラン 内装養生テープ ゆかり

                          パイオラン 内装養生テープ ゆかり

                            メーカー トラスコ中山 ダイヤテックス ダイヤテックス ダイヤテックス 日東電工 萩原工業 ハンディ・クラウン アズワン エスコ ダイヤテックス ハンディ・クラウン 日東電工 ダイヤテックス
                            通常価格 2,190円 19,669円 1,143円 194円 173円 2,090円 580円 690円 1,210円 531円 603円 648円 559円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 2 0.16 0.16 0.16 - - - - 2 0.16 - 0.316 0.15
                            テープ幅(mm) 100 50 50 - - - - 50 - 50 - 38 50
                            テープ長さ(m) 8 25 50 - - - 20 - 7 25 25 25 25
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - クリア(透明) - - ブルー クリア(透明) - パープル
                            粘着力 4N/25mm 3.2(N/10mm)/8(N/25mm) 3.2N/10mm 4.8N/10mm - - - - - 1.6N/10mm - 2.6N/10mm 2.8N/10mm

                            養生用やわらか発泡テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました