皮製品の仮止め用両面テープ。 【特長】 ・初期接着性にすぐれている。 ・高い粘...
両面テープの外観
両面テープの構造
テープ厚 : 0.17mm
厚み[mm] | 0.17 |
---|---|
180°引きはがし粘着力[N/20mm] | 10.7 |
基材 | 不織布 |
Loading...
皮製品の仮止め用両面テープ。
【特長】
・初期接着性にすぐれている。
・高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれている。
・柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープ。
・金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着する。
【用途】
・かばんなどの皮革類の仮止め。
・手芸品や布地材の仮止め。
501K-20で型番確定
No.501K 一般用両面テープの型番501K-20のページです。
型番501K-20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
501K-10 |
501K-15 |
501K-25 |
501K-30 |
501K-40 |
501K-50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | テープ幅 (mm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 材質1 | 材質2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199円 ( 219円 ) | 10個 | あり | 1日目 | 10 | 10 | 4953871102853 | 436-2098 | 54 | 基材:不織布 | 粘着剤:アクリル系 | |
270円 ( 297円 ) | 84個 | あり | 8日目 | 10 | 15 | 4953871102860 | 436-2101 | 80 | - | - | |
505円 ( 556円 ) | 10個 | あり | 1日目 | 10 | 25 | 4953871102884 | 436-2128 | 138 | 基材:不織布 | 粘着剤:アクリル系 | |
616円 ( 678円 ) | 10個 | あり | 4日目 | 10 | 30 | 4953871102891 | 436-2136 | 161 | 基材:不織布 | 粘着剤:アクリル系 | |
813円 ( 894円 ) | 10個 | あり | 4日目 | 10 | 40 | 4953871102907 | 436-2144 | 214 | 基材:不織布 | 粘着剤:アクリル系 | |
989円 ( 1,088円 ) | 10個 | あり | 2日目 | 10 | 50 | 4953871102914 | 436-2152 | 268 | 基材:不織布 | 粘着剤:アクリル系 |