ポリエチレン、ポリプロピレン素材にもしっかり貼れる超強力両面テープ。【特長】・...
テープ厚(mm) | 0.75 | テープ幅(mm) | 20 |
---|---|---|---|
テープ長さ(m) | 10 | 基材 | ポリエチレン |
粘着剤 | ゴム系 | 色 | ホワイト |
JANコード | 4904140771003 | トラスココード | 441-8085 |
質量(g) | 140 | 材質1 | 基材:ポリエチレンフォーム |
材質2 | 粘着剤:ゴム系 | - | - |
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適した両面テープ。ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に使用される。
はくり紙、アクリル系粘着剤、ポリエチレンフォーム、アクリル系粘着剤での構造。
ポリエチレン、ポリプロピレン素材にもしっかり貼れる超強力両面テープ。
【特長】
・低温接着性に優れ、冬期における作業にも適している。
【用途】
・ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に。
超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)の型番J1100のページです。
型番J1100に関する仕様情報を記載しております。