(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G0210
強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用【1~5個入り】 セコウヨウキョウリョクリョウメンテープ

強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用 G0210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
966円
税込単価
1,063円

建材ボード・パネル仮止めテープ。【特長】・厚生労働省指定VOCを使用していない...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1.2
  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    10
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    基材:特殊ポリオレフィン系フォーム
  • 材質2:
    粘着剤:合成ゴム系
  • 基材詳細:
    特殊ポリオレフィン系フォーム
  • 特長:
    粗面・反り面にも優れた接着性を発揮します。初期接着・低温接着に優れ作業効率が向上します。VOC(揮発性有機化合物)は使用していません。
  • 用途:
    建材ボード・パネルの仮止めに最適な両面テープです。

Loading...

G0210 の仕様・寸法情報

商品情報

強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用の仕様

強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用:関連画像

構造図(はくりフィルム/合成ゴム系粘着剤/特殊ポリオレフィン)

5巻パック

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
個装
(ピロー包装)
G0220 12 20 10 5

1巻

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
個装
(シュリンク包装)
G0210 12 20 10 1

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G0210

4904140052102
441-7917
89.000

5個

966( 1,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建材ボード・パネル仮止めテープ。
【特長】
・厚生労働省指定VOCを使用していない。
・基材に柔軟性のある特殊ポリオレフィン系フォームを採用。
・粘着剤は粗面接着性にすぐれている。
・初期粘着性、低温接着性にすぐれている。
【用途】
・キッチンパネルなど各種建材ボード・パネルの仮止めに最適。住宅内装材の仮固定に最適。
・石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・合板・木材・ベニヤなどの仮固定に最適。

Loading...

G0210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用の型番G0210のページです。
型番G0210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用

強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用

    建築内装用両面テープ No.515

    建築内装用両面テープ No.515

      ハイパージョイントテープ AH-9012

      ハイパージョイントテープ AH-9012

        ハンディカット透明両面テープ

        ハンディカット透明両面テープ

          カーペット用強弱両面テープ

          カーペット用強弱両面テープ

            ハイパージョイントテープ AH-9008

            ハイパージョイントテープ AH-9008

              No.5711 一般材料用超強力両面テープ

              No.5711 一般材料用超強力両面テープ

                ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

                ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

                  No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                  No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                    無溶剤タイプ両面テープ No.5000E 低VOC・再はく離可能タイプ

                    無溶剤タイプ両面テープ No.5000E 低VOC・再はく離可能タイプ

                      床養生用テープ KZ-22 緑

                      床養生用テープ KZ-22 緑

                        強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                        強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                          カーペット用強弱両面テープロング

                          カーペット用強弱両面テープロング

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms 日東電工 nitoms アズワン nitoms
                            通常価格 966円 840円 1,881円 502円 789円 1,724円 799円 1,015円 793円 257円 588円 2,600円 1,481円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 1.2 0.25 1.2 0.08 0.29 0.8 1.3 1 0.15 0.16 - - 0.29
                            テープ幅(mm) 20 - 20 - 40 20 - 20 20 - - 20 40
                            テープ長さ(m) 10 20 10 15 15 10 5 10 20 - - 20 25
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 -
                            ホワイト ホワイト ブラック クリア(透明) ブルー ブラック ブラック ホワイト ブラック ホワイト - ホワイト ブルー

                            強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            内装工事の時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                            内装工事の時に使用しています。壁面に対して板材をこの商品を使い仮止めし、ビス・ボンドなどで固定しています。この強力両面テープは厚みがあり、ボンドにも悪さをしません。他の製品を使っていましたが、価格面でミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テープだけで固定はできませんか?
                            A
                            仮止め用テープですので、接着剤など他の接合方法と併用して使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G0220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,431円

                            ( 4,874円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4904140052201441-7925434.000

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました