(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパージョイントテープ AH-9012

ハイパージョイントテープ AH-9012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,881円
税込単価
2,069円

JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号適合の強力両面テープ。【特長...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1.2
  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    10
  • 基材:
    アクリル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4904140772604
  • 質量(g):
    220
  • 色詳細:
    グレー

型番

J1260-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用可能な強力両面テープ

ハイパージョイントテープ AH-9012

JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合している。
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随する性能。

ハイパージョイントテープ AH-9012の構造

ハイパージョイントテープ AH-9012の構造図

はくり紙、アクリル系粘着剤、アクリルフォーム、アクリル系粘着剤の四層構造。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J1260-PACK

1個

1,881( 2,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号適合の強力両面テープ。
【特長】
・柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。
・耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
【用途】
・各種建材・住設部品の固定に
・自動車用外装部品の接着・固定に。

Loading...

J1260-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイパージョイントテープ AH-9012の型番J1260-PACKのページです。
型番J1260-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパージョイントテープ AH-9012

ハイパージョイントテープ AH-9012

    ハイパージョイントテープ AH-9008

    ハイパージョイントテープ AH-9008

      カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

      カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

        No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

        No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

          No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

          No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

            ブチル両面テープ No.545

            ブチル両面テープ No.545

              No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

              No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

                20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

                20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

                  強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

                  強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

                    No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

                    No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

                      No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

                      No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

                        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                          布両面テープ No.541

                          布両面テープ No.541

                            メーカー nitoms nitoms 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 オカモト 寺岡製作所 エスコ 日東電工 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 オカモト
                            通常価格 1,881円 1,724円 3,573円 19,286円 30,732円 952円 21,156円 705円 784円 74,199円 19,448円 49,248円 405円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   15日目   10日目   7日目   10日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   7日目  
                            テープ厚(mm) 1.2 0.8 0.145 2 0.11 1 0.16 0.12 - 0.145 0.62 0.047 0.55
                            テープ幅(mm) 20 20 10 - - - - 20 - - - - -
                            テープ長さ(m) 10 10 20 10 30 15 - 20 - 20 10 100 15
                            基材 アクリル アクリル - ポリエチレン ポリエステル - 不織布 不織布 アクリル - アクリル ポリエステル -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 ゴム系 - ゴム系 - アクリル系 アクリル系 - - - ゴム系

                            ハイパージョイントテープ AH-9012のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 時間が経過してからはがせますか?
                            A
                            被着体によりますが、基本ははがせません。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました