(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J0170
多用途厚手両面テープ タヨウトアツデリョウメンテープ

多用途厚手両面テープ J0170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
771円
税込単価
848円

布基材の両面テープ。【特長】・平らな面から、ザラザラ面まで柔軟性のある厚手多用...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.4
  • テープ長さ(m):
    15
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    基材:布
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 基材詳細:
  • 特長:
    平らな面から、ザラザラ面まで柔軟性のある厚手多用途タイプの両面テープです。
  • 用途:
    広告・ポスターなどの貼り付け。カーペット・マットの固定。ベニヤ板などの仮接着。

Loading...

J0170 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

多用途厚手両面テープ:関連画像

構造図(はくり紙/ゴム系粘着剤/布)

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J0160 0.4 25 15
J0170 0.4 30 15
J0180 0.4 50 15

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J0170

30
4904140761707
441-7976
320.000

5個

771( 848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

布基材の両面テープ。
【特長】
・平らな面から、ザラザラ面まで柔軟性のある厚手多用途タイプ。
【用途】
・広告・ポスターなどの貼り付けに最適。
・カーペット・マットの固定に最適。
・ベニヤ板などの仮接着に最適。

Loading...

J0170で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

多用途厚手両面テープの型番J0170のページです。
型番J0170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多用途厚手両面テープ

多用途厚手両面テープ

    透明両面テープ No.539R

    透明両面テープ No.539R

      クッションフロア用両面テープ No.539

      クッションフロア用両面テープ No.539

        塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)

        塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)

          ハイパージョイントテープ AH-9012

          ハイパージョイントテープ AH-9012

            再剥離一般用両面テープ No.5000NS

            再剥離一般用両面テープ No.5000NS

              建築・塗装養生用テープ KZ-21

              建築・塗装養生用テープ KZ-21

                No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                  再はく離一般用両面テープ No.5000NS

                  再はく離一般用両面テープ No.5000NS

                    ハンディカット多用途強力両面テープ

                    ハンディカット多用途強力両面テープ

                      はがせる一般両面テープ厚手

                      はがせる一般両面テープ厚手

                        No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ

                        No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ

                          多用途両面テープ No.512

                          多用途両面テープ No.512

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms アズワン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 644円 333円 1,312円 1,030円 1,881円 230円 664円 793円 128円 195円 881円 33,187円 453円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.4 0.1 0.1 0.17 1.2 0.16 - 0.15 0.16 0.23 0.32 0.12 0.15
                            テープ長さ(m) 15 20 20 20 10 20 - 20 20 10 20 20 20
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ブラック ホワイト - ブラック - クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト
                            材質1 基材:布 - - - - - - - - - 基材:不織布 - -

                            多用途厚手両面テープのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            主にウレタン素材品と鉄材をくっつける作業に使用しています。両方の被材とも接着性が良く、重宝しています。接着性に問題のない他の素材にも使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            事務の際に
                            机の上に
                            風でとびそうなものを
                            かけとくかんじでつかってます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            いろんな
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            いろんな用途にて
                            使用できるので
                            さまざまな場面で使えて
                            非常に便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムと木材の接着用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/18
                            ゴムと木材の接着用として購入しました。上に重量物を載せるのですがズレや剥がれなどなくしっかり固定されています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はがした時にのり残りしませんか?
                            A
                            多くの場合が、のりは残ります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J0160
                            J0180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            644円

                            ( 708円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            254904140761608441-7968270

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            504904140761806441-7984550.000

                            布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました