(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能透明梱包テープ

高性能透明梱包テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
662円 538円
税込単価
728円 592円

手で切れる高性能透明梱包テープ。【特長】・手で切れるため専用カッターなしで作業...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.06
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色系統:
    クリア
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • JANコード:
    4904140861902
  • トラスココード:
    441-8298
  • 質量(g):
    165
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレン
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 引張強度(N/10mm):
    43.5
  • 粘着力(N/10mm):
    5.48
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 特長:
    手で切れるため、専用カッターが不要です。テープの引き出しが軽く、梱包時に音がしにくいテープです。縦に裂けにくく、作業性に優れています。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

高性能透明梱包テープ:関連画像

構造図(ポリプロピレン/アクリル系粘着剤)

厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
0.06 50 50 透明

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J6190

24個

662円

538

( 592円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手で切れる高性能透明梱包テープ。
【特長】
・手で切れるため専用カッターなしで作業可能。
・梱包時のビリビリ音がしにくい。
・テープの引き出しが軽く、梱包作業が簡単にできる。
・縦に裂けにくく、作業性に優れている。
【用途】
・ダンボール箱の包装に最適。
・透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に最適。
・床の結束や紙箱の角の補強に最適。

J6190で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高性能透明梱包テープの型番J6190のページです。
型番J6190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能透明梱包テープ

高性能透明梱包テープ

    TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)

    TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)

      TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ

      TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ

        透明梱包用テープNo.3303

        透明梱包用テープNo.3303

          厚手透明梱包用テープ PK-3900

          厚手透明梱包用テープ PK-3900

            スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

            スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

              超透明梱包用テープ SC-01

              超透明梱包用テープ SC-01

                カートンテープ No.660 ゴム系

                カートンテープ No.660 ゴム系

                  スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

                  スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

                    タフライトテープ No.835

                    タフライトテープ No.835

                      オリエンテープ No.830

                      オリエンテープ No.830

                        Panfix カートンテープ No.640PF

                        Panfix カートンテープ No.640PF

                          OPP粘着テープ No.601

                          OPP粘着テープ No.601

                            メーカー nitoms トラスコ中山 トラスコ中山 nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms ニチバン スリーエムジャパン 積水化学工業 積水化学工業 ニチバン 古藤工業
                            通常価格 662円 267円 650円 329円 379円 378円 872円 246円 245円 390円 489円 344円 211円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.06 0.05 0.055 0.07 0.09 0.09 0.05 - 0.065 0.062 0.09 0.065 0.05
                            テープ幅(mm) 50 48 48 50 50 48 48 - 48 - - - 48
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 50 - - - - - 50
                            色系統 クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア - クリア - - - クリア
                            基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - ポリプロピレン -

                            高性能透明梱包テープのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            梱包用
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            梱包用に使いました。
                            粘着力も問題なく、梱包時も使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テープ
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/09
                            梱包用にかかわらず、いろいろなものに使用できるので常備してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q もっと厚みのあるタイプはありますか?
                            A
                            0.1mm厚の「ハンディカットテープNo.377」があります。

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました