(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:540LB
バッグシーリングテープ専用テープ バッグシーリングテープセンヨウテープ

バッグシーリングテープ専用テープ 540LB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
181円
税込単価
199円

防湿、耐水性に優れたバックシール包装用テープ。【特長】・PETフィルムベースな...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    9
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    PET
  • 食品衛生法:
    適合
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 質量(g):
    40

Loading...

540LB の仕様・寸法情報

商品情報

バッグシーリングテープ No.540の仕様

外観

外観

性質

  • 貼面同士が付き、野菜、食品、ハム、ソーセージ等の結束用テープ
  • 370号試験実施済み
  • 仮止めなどの袋や容器を一時固定する
  • 水に濡れても剥がれにくい

サイズ・色

  • サイズ:幅9mm、長さ50m
  • 色:赤(R)・黄(Y)・緑(G)・白(W)・空(LB)・紫(V)・金(GO)・銀(SL)

一般特性

品番品名基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
自着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
540バッグ
シーリングテープ
赤・黄・緑・空・白・紫PETゴム系0.0583.124.872.6151
金・銀PETゴム系0.0614.455.274.9153

開発秘話

 

バックシール包装用テープの基材は塩ビフィルムが多い中、作業性を考慮し、ポリエステル基材を採用し開発いたしました。

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
粘着力
伸び(%)
引張強度
単品/パック
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
食品衛生法適合番号
切断方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

540LB

0.058
ブルー系
3.12N/10mm
151
72.6N/10mm
-
ライトブルー
4987167036546
444-4434
-
-
第370号
カッターが必要
10

20個

181( 199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防湿、耐水性に優れたバックシール包装用テープ。
【特長】
・PETフィルムベースなので、防湿、耐水性に優れている。
【用途】
・食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバックシール包装用、容器の仮止め用。
・ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバックシール包装用など。

カタログ

 

540LBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッグシーリングテープ専用テープの型番540LBのページです。
型番540LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッグシーリングテープ専用テープ

バッグシーリングテープ専用テープ

    バッグシール紙テープ

    バッグシール紙テープ

      バッグシーリングテープ No.430

      バッグシーリングテープ No.430

        バックシーリング開封紙テープ

        バックシーリング開封紙テープ

          バッグシーリングテープ No.520

          バッグシーリングテープ No.520

            バッグシーラー BS-2200

            バッグシーラー BS-2200

              パイロン バッグシーリングテープ 紙

              パイロン バッグシーリングテープ 紙

                テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                  バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                  バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                    クラフト専用テープカッター

                    クラフト専用テープカッター

                      ハンドカッター HC-503

                      ハンドカッター HC-503

                        バッグシーラーテープ Hタイプ

                        バッグシーラーテープ Hタイプ

                          PPカッター/替刃

                          PPカッター/替刃

                            メーカー ニチバン エフピコ商事 ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン 共和 nitoms 積水化学工業 積水化学工業 nitoms 積水化学工業 オープン工業
                            通常価格 158円 205円 132円 109円 162円 4,457円 204円 336円 2,750円 211円 615円 218円 584円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 9 9 9 9 9 - - - - - - 9 -
                            テープ長さ(m) 50 55 35 50 50 - - - - - - 50 -
                            基材 PET - - - - - - - - PET -
                            食品衛生法 適合 - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - - - -

                            バッグシーリングテープ専用テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            540B
                            540GO
                            540SL
                            540V
                            540W
                            540Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ厚
                            (mm)
                            粘着力 伸び
                            (%)
                            引張強度 単品/パック 色詳細 JANコード トラスココード 材質1 材質2 食品衛生法適合番号 切断方法

                            158円

                            ( 174円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            100.058ブルー系3.12N/10mm-72.6N/10mmパック-4987167039356124-7005基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)粘着剤:ゴム系--

                            354円

                            ( 389円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            100.061-4.45N/10mm15374.9N/10mm-ゴールド4987167027469444-4426--第370号カッターが必要

                            354円

                            ( 389円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            100.061-4.45N/10mm15374.9N/10mm-シルバー4987167028114444-4442--第370号カッターが必要

                            181円

                            ( 199円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            100.058パープル系3.12N/10mm15172.6N/10mm-4987167035860444-4451--第370号カッターが必要

                            181円

                            ( 199円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            100.058ホワイト系3.12N/10mm15172.6N/10mm-4987167036539444-4469--第370号カッターが必要

                            181円

                            ( 199円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            100.058イエロー系3.12N/10mm15172.6N/10mm-イエロー-356-4550--第370号カッターが必要

                            バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました