(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC-TB65
テープカッター タブメーカー(TM) テープカッター タブメーカー

テープカッター タブメーカー(TM) TC-TB65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,145円
税込単価
2,360円

テープの「折り返しタブ」を自動作成できるテープカッター。【特長】・仮止めや仮包...

詳細情報を確認する

  • テープ送り:
    手動
  • 最大テープ外径(mm):
    110
  • 本体材質:
    樹脂系
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    55×180×112
  • 本体材質詳細:
    ABS樹脂
  • 重量(g):
    1250
  • 材質2:
    刃:金属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TC-TB65 解除

Loading...

TC-TB65 の仕様・寸法情報

商品情報

テープカッター タブメーカーの仕様

TC-TB64

TC-TB64

TC-TB65

TC-TB65

  • 本体サイズ:55×180×112mm
  • 本体重量:1.25kg
  • 材質 本体:ABS、クッション材:EVA、刃:金属

特長

テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成

テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成

※タブとは、テープの先を折り返して、はがしやすくした粘着していない部分。

2台を固定連結して使用できる

2台を固定連結して使用できる

  • セロテープ(テープ幅15mm、18mm)での使用が最適。※その他のテープを使用しますと、タブがうまく作れなかったり、テープが切れない場合があります。
  • 小巻・大巻、両タイプのテープに使える。
  • 幅18mm、外径110mmまでのテープが使用できる。

用途

レジでのシール貼り

レジでのシール貼り

お店で1点買いをすると、防犯上貼られてしまうストアテープ。タブですぐにはがせるので、お客様のイライラを軽減できる。

店頭での包装

店頭での包装

書店等での包装の口閉じに良く使われるストアテープ。一度開けてまた閉じるという使い方にも、タブはとても便利。

メーカーの個装

メーカーの個装

効率を求められる個装の現場では、タブメーカーは力を発揮する。自動で素早く量産できるので生産稼働率が向上する。

部品の仮止め

部品の仮止め

作業の工程で無くしてしまうことの多い部品を整理し、再度使うための仮止めとして、タブメーカーはとても便利。

使用方法

使用方法1

1. テープの先端をつまみ、適度な長さで可動枕の上のゴム(白い部分)に貼り付け(1)、テープでひきずるようにして可動枕をカッター刃まで引きます。

使用方法2

2. 可動枕がカッターの刃で止まったら(2)、ひねるようにテープをカットすると、可動部が戻り、待機テープにタブができあがります(3)。

使用方法3

3. 次からは、待機テープのタブをつまみ、必要な長さで可動部に貼り付け、2と同様にカットしてください。カットするたびに自動的にタブができます。

使用上のご注意

  • 刃に注意してください。直接刃にさわりますとケガをすることがあります。
  • 不安定な所や狭い場所には置かないでください。「落ちたりして」ケガの原因になります。
  • お子様のご使用にご注意ください。お子様がお使いになるときはケガをしないようにご指導ください。
  • 持ち運びの際は、下に手を入れてお持ちください。「落ちたりして」ケガの原因になります。

型番リスト

型番
本体色
JANコード
トラスココード
本体色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-TB65

白系
4987167067717
444-4507
アイボリー
ホワイト

1個

2,145( 2,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テープの「折り返しタブ」を自動作成できるテープカッター。
【特長】
・仮止めや仮包装などに便利な「折り返しタブ」が作成できる。
・セロテープ(テープ幅15mm、18mm)での使用が最適。
・幅18mm、外径110mmまでのテープが使用可能。
・巻心25mm、75mmの2タイプで使用可能。
【用途】
・レジでのシール貼りや、店頭での包装に。
・商品内容物の個装や、部品の仮止めに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

TC-TB65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープカッター タブメーカー(TM)の型番TC-TB65のページです。
型番TC-TB65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープカッター タブメーカー(TM)

テープカッター タブメーカー(TM)

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

      パイロン バッグシーリングテープ 紙

      パイロン バッグシーリングテープ 紙

        バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

        バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

          テープカッターくるっとロール

          テープカッターくるっとロール

            イージーカット梱包シーラー

            イージーカット梱包シーラー

              バッグシーリングテープ専用テープ

              バッグシーリングテープ専用テープ

                テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                  TRUSCO テープカッター用替刃

                  TRUSCO テープカッター用替刃

                    TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                    TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                      バッグシーラー BS-2200

                      バッグシーラー BS-2200

                        ハンドカッター HC-503

                        ハンドカッター HC-503

                          テープカッター用プーリー

                          テープカッター用プーリー

                            メーカー ニチバン スリーエムジャパン 共和 積水化学工業 三好製作所 トラスコ中山 ニチバン nitoms トラスコ中山 トラスコ中山 ニチバン nitoms オープン工業
                            通常価格 2,145円 5,255円 204円 2,750円 4,053円 250円 158円 336円 811円 2,521円 4,457円 615円 299円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            テープ送り 手動 - - - - - - - - - - - -
                            最大テープ外径(mm) 110 - - - 100 - - - - 158 - - -
                            本体材質 樹脂系 - - - 樹脂系 - - - 金属系 金属系 - - -
                            サイズ(W×D×H)(mm) 55×180×112 - - - 67×178×149 - - - - - - - -
                            本体材質詳細 ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            テープカッター タブメーカー(TM)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC-TB64
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体色 JANコード トラスココード 本体色詳細

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            黒系4987167067700444-4493ダークブラウンブラック

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました