(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LS-100C
ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m ノンスリップテープ 50MM 100MMX5M

ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m LS-100C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,397円
税込単価
3,737円

階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープで...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.8
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 基材:
    アルミ系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    8N/10mm
  • 基材詳細:
    アルミ箔
  • 引張強度:
    58.8N/10mm
  • 用途:
    素足以外で歩行する場所全般
  • 砥粒:
    炭化ケイ素、酸化アルミニウム
  • 特長:
    階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。アルミ基材なので、凹凸面に追従します。

型番

LS-100C 解除

Loading...

LS-100C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-100C

100
ブラウン
4953871102587
440-7083
670.000
10

5個

3,397( 3,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。アルミ基材なので、凹凸面に追従します。屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

Loading...

LS-100Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップテープ 50mm・100mm×5mの型番LS-100Cのページです。
型番LS-100Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

    吸着すべり止めテープぴたパッド/ぴたテープ

    吸着すべり止めテープぴたパッド/ぴたテープ

      蓄光ノンスリップ

      蓄光ノンスリップ

        すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

        すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

          防災夜光テープ

          防災夜光テープ

            すべり止めテープ ザラザラ クリア

            すべり止めテープ ザラザラ クリア

              蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

              蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

                18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

                18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

                  すべらないゴムシール

                  すべらないゴムシール

                    すべり止めポイントテープ

                    すべり止めポイントテープ

                      18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)

                      18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)

                        透明ノンスリップテープ(5m)

                        透明ノンスリップテープ(5m)

                          吸着カーペットテープ30

                          吸着カーペットテープ30

                            メーカー 日東エルマテリアル ワタナベ工業 ノリタケコーテッドアブレーシブ アズワン nitoms カーボーイ 日東エルマテリアル エスコ カーボーイ カーボーイ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ nitoms
                            通常価格 1,731円 562円 1,786円 3,392円 247円 1,571円 2,495円 3,680円 1,142円 240円 7,890円 2,732円 743円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            テープ長さ(m) 5 - 2 5 - 5 3 18.3 - 0.1 18.3 5 9
                            テープ厚(mm) 0.8 2 0.865 - - - 0.85 0.64 2 - 0.22 0.5 -
                            屋内用/屋外用 屋外用 屋内用 - - - - - 屋内用 / 屋外用 - - 屋内用 / 屋外用 - -
                            基材 アルミ系 - - プラスチック系 - プラスチック系 布系 プラスチック系 - プラスチック系 プラスチック系 - プラスチック系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            ノンスリップテープ 50mm・100mm×5mのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ステップの滑り止め
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/10
                            昇降台(ステップ)の滑り止めとして使用。かなりザラザラとしていて滑り止め効果はバツグンです。カットする際にザラザラ部分がアスファルトの様な状態ですのでハサミがかなりやられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            縞鋼板の階段の滑り止めによる怪我防止
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/09
                            テープ貼り付け面の洗浄と貼り付け後に樹脂ハンマーで叩いて縞鋼板と密着させておけば、非常に密着性が高く、階段の上り下りの安心感が向上した。また、用途に合わせて色を選択できるところが良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LS
                            LS-100BK
                            LS-100GN
                            LS-100GY
                            LS-100W
                            LS-100Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            3,702円

                            ( 4,072円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10100ブラック4953871102556440-7075670.000

                            3,702円

                            ( 4,072円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10100グリーン4953871102563440-7091670.000

                            3,702円

                            ( 4,072円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10100グレー4953871102594440-7105670.000

                            3,397円

                            ( 3,737円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10100ホワイト4953871102600440-7113670.000

                            3,702円

                            ( 4,072円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10100イエロー4953871102570440-7121670.000

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました