(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,068円
税込単価
1,175円

基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼付面が得られる金属テープ。【特長】・ガ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 最高使用温度(℃):
    80℃
  • 最低使用温度(℃):
    0℃
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    12.4N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    4953871102785
  • トラスココード:
    436-2241
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    基材:アルミ箔+ガラスクロス
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • ツヤ有無:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0~80
  • テープカット条件:
    カッター必要
  • 引張強度(N/10mm):
    240
  • 基材詳細:
    アルミ箔+ガラスクロス
  • 特長:
    基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼り付け面が得られます。強粘着のテープで、各種被着体への粘着力が良好です。
  • 用途:
    断熱材の目地シールに。

型番

AG-205-5010 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

強粘着のアクリル系粘着剤を使用した金属テープ

高い基材強度と優れた粘着力。

高い基材強度と優れた粘着力。

貼り付け面に高級感が漂う。

貼り付け面に高級感が漂う。

アルミガラスクロステープの構成と成分

離型紙、アクリル系粘着剤、ガラスクロスアルミ箔の三層構成。

離型紙、アクリル系粘着剤、ガラスクロスアルミ箔の三層構成。

性能一覧表

(試験方法:JIS Z 0237準拠)

項目単位特性値
初期粘着力(180°剥離)N/25mm17以上
保持力(荷重1kg)120以上

注意・禁止事項

  • ※ 測定値の一例であり保証値ではありません。記載の用途への適合性を保証するものではありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-205-5010

4個

1,068( 1,175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼付面が得られる金属テープ。
【特長】
・ガラスクロスアルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布。
・各被着体へ高い粘着力を発揮する離型紙付のアルミガラスクロス粘着テープ。
・カッター等で切断可能。
【用途】
・断熱材の目地シール、空調ダクトシール、ダクト配管の保護、保温材の目地、部品や配線の固定。

Loading...

AG-205-5010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)の型番AG-205-5010のページです。
型番AG-205-5010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

    アルミ箔テープ(高耐熱タイプ)433

    アルミ箔テープ(高耐熱タイプ)433

      アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

      アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

        厚手光沢アルミテープ

        厚手光沢アルミテープ

          No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

          No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

            アルミ箔基材片面テープ

            アルミ箔基材片面テープ

              粘着テープ(アルミガラスクロス)

              粘着テープ(アルミガラスクロス)

                No.8070 アルミテープ(ツヤなし)

                No.8070 アルミテープ(ツヤなし)

                  アルミガラスクロステープ

                  アルミガラスクロステープ

                    アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200

                    アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200

                      アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                      アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                        アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

                        アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

                          No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                          No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                            メーカー 日東エルマテリアル スリーエムジャパン nitoms nitoms マクセルスリオンテック 共同技研化学 エスコ マクセルスリオンテック ミスミ マクセルスリオンテック 日東エルマテリアル 寺岡製作所 マクセルスリオンテック
                            通常価格 1,068円 19,500円 1,405円 1,084円 69,585円 2,617円 1,220円 55,069円 3,015円 1,125円 697円 536円 71,999円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - 50 - - - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 10 54.8 10 10 50 50 - 50 20 20 - - 50
                            テープ厚(mm) 0.18 0.09 0.26 0.13 0.095 0.16 0.18(のり含) 0.08 0.25 - 0.1 0.1 0.095
                            最高使用温度(℃) 80℃ 310 80 80℃ 100 120℃ - 100 - - 80℃ 119 100
                            最低使用温度(℃) 0℃ -50 -20 10℃ -10 0℃ - 0 - - 0℃ - -10

                            AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            高温炉の補修に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            今のところ問題なく使用しております。すぐに届いたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレキホース口元
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/13
                            アルミフレキホース口元に貼り付けて使用しています。ガラスクロス入りで強度があるため破れにくく耐久性があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備の排気ダクトの接続用途
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/04
                            天井付きの煙突とフレキシブルダクトの接続に使用。
                            今までは、普通のアルミテープをこれでもかという量
                            巻きつけていましたが、こちらの方が強度がありそう
                            でしたので、購入使用してみました。
                            使用1か月は問題無し。耐久性はこれから確認です。
                            ちなみに、排気の温度は40~50℃になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/03
                            熱が掛かると、剥がれやすいですが、針金等で補強すれば
                            問題ないです。耐熱温度は意外と低いので、注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性はありますか?
                            A
                            使用温度範囲0~80°です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AG2055010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました