(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECOBP-50-25-PACK
エコ軽包装用テープ ecoBP【1~30個入り】 エコケイホウソウヨウテープ ecoBP

エコ軽包装用テープ ecoBP ECOBP-50-25-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,788円
税込単価
9,667円

再生樹脂を使用した環境にやさしいテープ。【特長】・薄くて、強く、手軽に使える軽...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.14
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    クリア(透明)
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.2N/10mm
  • 引張強度:
    40N/10mm
  • 材質1:
    基材:再生ポリエチレン配合クロス
  • 基材詳細:
    再生ポリエチレン配合クロス

型番

ECOBP-50-25-PACK 解除

Loading...

ECOBP-50-25-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

軽包装用テープ ecoBPの仕様

軽包装用テープ ecoBPの外観

軽包装用テープ ecoBPの外観

軽包装用テープ ecoBPの使用例

軽包装用テープ ecoBPの使用例

この商品の物性

試験項目サイズ粘着力ボールタック保持力
単位(mm×m)(N/25mm)(No.)(mm)
測定値50×25880.1
  • ※ 上記の数値は、測定値の一例です。
  • ※ 予告なく仕様を変更する場合がありますので 予め御了承下さい

使用上のご注意

  • 人体に直接貼らないでください。
  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、埃、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディー、白木などに直接貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、あらかじめご確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質2
テープカット条件
粘着力(N/25mm)
質量(g)
グリーン購入法適合品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECOBP-50-25-PACK

-
-
-
-
-
-
-

1パック

30個入り

8,788( 9,667円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再生樹脂を使用した環境にやさしいテープ。
【特長】
・薄くて、強く、手軽に使える軽包装用テープ。
・クロステープでも透明性が高い為、貼った下地のJANコード等の読み取り可能。
・手で簡単に切れる。
・グリーン購入法適合品。
【用途】
・簡単な軽包装作業に。

Loading...

ECOBP-50-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ軽包装用テープ ecoBPの型番ECOBP-50-25-PACKのページです。
型番ECOBP-50-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ軽包装用テープ ecoBP

エコ軽包装用テープ ecoBP

    P-カットテープβ No.4102

    P-カットテープβ No.4102

      パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

      パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

        透明クロステープ

        透明クロステープ

          NO.433 クリアクロス

          NO.433 クリアクロス

            エコラクロス No.701 クロステープ

            エコラクロス No.701 クロステープ

              TRUSCO クロス粘着テープ

              TRUSCO クロス粘着テープ

                紙粘着テープ No.208(茶)

                紙粘着テープ No.208(茶)

                  PEクロステープ(包装用)

                  PEクロステープ(包装用)

                    新透明クロステープ No.784

                    新透明クロステープ No.784

                      スケルクロス粘着テープ

                      スケルクロス粘着テープ

                        ツヤ消しテープ 影武者

                        ツヤ消しテープ 影武者

                          クロスカットテープ K-10 50mm×25m

                          クロスカットテープ K-10 50mm×25m

                            メーカー ダイヤテックス 寺岡製作所 ダイヤテックス 積水化学工業 オカモト 積水化学工業 トラスコ中山 ニチバン オカモト 積水化学工業 トラスコ中山 ダイヤテックス ダイヤテックス
                            通常価格 449円 295円 410円 487円 394円 843円 405円 461円 420円 10,988円 420円 809円 12,729円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目~  
                            テープ厚(mm) 0.14 0.13 0.16 0.15 - 0.12 0.16 - - 0.107 0.14 - -
                            テープ幅(mm) 50 50 - 50 - 50 - - 50 50 - - 50
                            テープ長さ(m) 25 - - 25 - 50 25 - 25 25 25 - 25
                            クリア(透明) クリア(透明) - - - - クリア(透明) - - クリア(半透明) クリア(半透明) - -
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 - - アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 - -

                            エコ軽包装用テープ ecoBPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q この商品は50ミリ幅タイプだけですか?
                            A
                            この商品は50ミリ幅タイプのみになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EBP-50MMX25M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 材質2 テープカット条件 粘着力(N/25mm) 質量(g) グリーン購入法適合品

                            449円

                            ( 494円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            4967529535085440-6770粘着剤:アクリル系手で切断可能8180.000適合

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました