(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,507円 ~ 2,971円
税込価格
2,758円 ~ 3,268円

ワンタッチ着脱式ハンドルのボールバルブ。【特長】・両方向通水可能。・首長ハンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    黄銅(C3604BD)
  • 材質:
    黄銅(C3604BD)
  • 特長:
    90°開閉式です。日本水道協会認証登録品です。ワンタッチ着脱式です。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ワンタッチ着脱式ハンドルのボールバルブ

着脱式ハンドル

着脱式ハンドルのイメージ

寸法図

寸法図

ABCDE
13R1/2G1/253.048.572.5
20R3/4G3/461.050.574.5
  • 材質:黄銅
  • 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
  • ワンタッチ着脱式ハンドル
  • 両方向通水可能
  • 品番のうしろは呼
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
呼び径
呼び径(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
4972353650088
324-8046
158.000
13
13
150
1個

1個

2,507( 2,758円 )

1日目

20
4972353650095
324-8054
235.000
20
20
205
1個

1個

2,971( 3,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ着脱式ハンドルのボールバルブ。
【特長】
・両方向通水可能。
・首長ハンドル兼用。
・ハンドルはワンタッチ着脱式。
・日本水道協会認証登録品。
【用途】
・止水・吐水を90度開閉

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    アングル型ボールバルブ(水道用)

    アングル型ボールバルブ(水道用)

      カクダイ レバー式横形自在水栓

      カクダイ レバー式横形自在水栓

        横水栓(カップリング付)

        横水栓(カップリング付)

          逆止弁つきボール止水栓 653-110-20

          逆止弁つきボール止水栓 653-110-20

            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
            通常価格 2,507円 3,250円 10,957円 5,016円 3,993円
            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   7日目  
            商品タイプ その他 その他 - その他 -
            材質1 黄銅(C3604BD) 黄銅(C3771BE) - - 材質 黄銅
            材質 黄銅(C3604BD) 黄銅(C3771BE) - 青銅(CAC406) -
            特長 90°開閉式です。日本水道協会認証登録品です。ワンタッチ着脱式です。 90°開閉式です。ワンタッチ着脱式です。 - - -
            内容量 1個 1個 - 1個 -

            ボールバルブ(水道用・両口タイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 施工上の注意点はありますか?
            A
            片側平行ネジ、片側テーパーネジ仕様ですので、平行ネジにはパッキン、テーパーネジにはシールテープを巻き付けて配管してください。
            Q 使用圧力や使用温度を教えてください。
            A
            最高許容圧力は1.0MPa、最高使用温度は80℃です。
            尚、気体、不凍液には使用できません。

            水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました