(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,001円 ~ 23,000円
税込価格
3,301円 ~ 25,300円

【特長】・VP・VU管に接着します。・フタはねじ止め式です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    黄銅

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ツバヒロ掃除口の特長

寸法図

寸法図

  • 材質: 黄銅 。
  • VP・VU管兼用(接着式)。
  • フタはネジ止め式 。
  • ネットパッキン入り(呼200を除く)
 ABCH
400-412-4040/44753725
400-412-5051/56854725
400-412-6567/711056325
400-412-7577/831157325
400-412-100100/1071459625
400-412-125125/13117512130/31
400-412-150146/15420013730/32
400-412-200194/20226018732/33
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
質量(g)
材質
フタ外径(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
75
4972353400928
419-0564
130.000
75
25
130
黄銅
37
VP・VU管に接着/フタはネジ止め式
1個

1個

3,001( 3,301円 )

1日目

25
85
4972353400935
419-0572
172.000
85
25
172
黄銅
47
VP・VU管に接着/フタはネジ止め式
1個

1個

3,800( 4,180円 )

1日目

25
105
4972353400942
419-0581
242.000
105
25
242
黄銅
63
VP・VU管に接着/フタはネジ止め式
1個

1個

4,901( 5,391円 )

1日目

25
115
4972353400959
419-0599
302.000
115
25
302
黄銅
73
VP・VU管に接着/フタはネジ止め式
1個

1個

5,700( 6,270円 )

4日目

25
145
4972353400966
419-0556
470.000
145
25
470
黄銅
96
VP・VU管に接着/フタはネジ止め式
1個

1個

9,401( 10,341円 )

1日目

-
-
4972353400973
807-6234
930.000
-
-
-
-
-
-
-

1個

16,801( 18,481円 )

9日目

-
-
4972353400980
807-6235
1398.000
-
-
-
-
-
-
-

1個

23,000( 25,300円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管に接着します。
・フタはねじ止め式です。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました