(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グレーチング(屋内歩行用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グレーチング(屋内歩行用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,107円 ~ 10,566円
税込価格
8,918円 ~ 11,623円

ステンレス製フォーミングTバータイプのグレーチング。【特長】・頑丈でありながら...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

グレーチング(ステンレスタイプ・屋内歩行用)の特長

グレーチング(ステンレスタイプ・屋内歩行用):関連画像

グレーチング(ステンレスタイプ・屋内歩行用)のイメージ図

強度にすぐれ、しかも軽量

頑丈でありながら軽量。相反するこの2つを併存させることで、耐久性が良いばかりでなく、取扱いやメンテナンスをラクにしました。

  • ※ グレーチングにおいて、周囲のタイル清掃に希塩酸や酸・アルカリ性洗剤を使用した場合、錆が発生することがありますので、清掃後には薬品・洗剤等が残らないように入念に水洗いを行ってください。

グレーチング(ステンレスタイプ・屋内歩行用)の寸法

グレーチング(ステンレスタイプ・屋内歩行用):関連画像

グレーチング(ステンレスタイプ・屋内歩行用)の寸法図

型式 規格寸法(mm) 質量(kg/m) 外枠
溝幅W1 外枠幅W2 蓋幅W3 蓋定尺
l
蓋高さH1 GTER GTELR アングル枠 フォーミング枠
外枠B-G 外枠C-B ピッチ14 ピッチ17 ピッチ14 ピッチ17 型式 H2 型式 H2
GTER15 100 160 166 150 500 15 3.0 2.6 2.8 2.5 B15G/B15GP 18 C15B 37
GTER20 20 3.6 3.1 3.2 3.0 B20G/B20GP 23 C20B 37
GTER15 150 210 216 200 15 3.7 3.2 3.8 3.3 B15G/B15GP 18 C15B 37
GTER15 200 260 266 250 15 4.8 4.0 4.6 3.9 B15G/B15GP 18 C15B 37
GTER15 250 310 316 300 15 5.5 4.6 - - B15G/B15GP 18 C15B 37
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
メインバー(Tバー)(mm)
溝幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
15
4968957598970
8×15
100
1500.0
461-9251

1個

8,107( 8,918円 )

8日目

200
15
4968957598758
8×15
150
1900.0
461-9269

1個

9,588( 10,547円 )

1日目

250
15
-
8×15
200
2500.0
461-9277

1個

9,772( 10,749円 )

8日目

300
15
-
8×15
250
2900.0
461-9285

1個

10,566( 11,623円 )

8日目

150
20
4968957598963
8×20
100
1900.0
461-9293

1個

8,563( 9,419円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製フォーミングTバータイプのグレーチング。
【特長】
・頑丈でありながら軽量、サビにも強いステンレスタイプ。
・連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止。
・滑りにくいローレット仕様を採用。
・すき間6mmの細目タイプ。
【用途】
・屋内歩行用の排水溝蓋。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グレーチング(屋内歩行用)

グレーチング(屋内歩行用)

    片岡産業 グレーチング(U字溝用)

    片岡産業 グレーチング(U字溝用)

      グレーチングクリップ バネタイプ

      グレーチングクリップ バネタイプ

        オーケースチールグレーチング(U字溝用)

        オーケースチールグレーチング(U字溝用)

          グレーチング組構式

          グレーチング組構式

            ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

            ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

              ミヅシマ スノコJ

              ミヅシマ スノコJ

                内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー ステンレス製

                内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー ステンレス製

                  ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

                  ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

                    メーカー ダイケン 片岡産業 トラスコ中山 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 ミヅシマ工業 サンコーテクノ 奥岡製作所
                    通常価格 8,107円 5,300円 650円 3,819円 3,800円 24,181円 6,202円 157円 13,174円
                    通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目   4日目   8日目   8日目   4日目   1日目   8日目  
                    種類 グレーチング グレーチング 関連部品 グレーチング グレーチング グレーチング - - グレーチング
                    材質 ステンレス(SUS304) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス(SUS304) スチール スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ) SUS304(電解研磨) - - ステンレス製(SUS304)電解研磨
                    長さ(mm) 500 - - 995 600 - - - 994
                    適合荷重 3.5kN/m2 - - - - - - - -

                    グレーチング(屋内歩行用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 重量のある台車が上を通ってもだいじょうぶですか?
                    A
                    歩行用のため、重量台車の通行はできません。

                    グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました