(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,960円 85,796円
税込単価
113,256円 94,376円

高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。良質な電気供給を実現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.3kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力:
    12V-10A
  • 連続運転時間(h):
    5.8
  • 仕様:
    交流直流両用
  • 騒音値(dB):
    98
  • タンク容量(L):
    9.2
  • 全長(mm):
    445
  • 全幅(mm):
    402
  • 全高(mm):
    480
  • JANコード:
    4945943202295
  • トラスココード:
    451-5161
  • 質量(g):
    30000
  • 仕様詳細:
    周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/リコイルスタータ
  • 用途:
    現場工事での電動工具や照明の電源など。
  • 特長:
    高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。燃料計付燃料タンクを搭載しています。
  • 内容量:
    1台

型番

EM23K1JN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM23K1JN

1台

1個

102,960円

85,796

( 94,376円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。燃料計付燃料タンクを搭載しています。現場工事での電動工具や照明の電源など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JNの型番EM23K1JNのページです。
型番EM23K1JNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

    防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

    防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

      オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

      オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

        HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

        HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

          HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

          HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

              新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

              新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                  三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                  三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                      HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                      HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                        HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                        HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                          防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

                          防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

                            メーカー 本田技研工業 本田技研工業 本田技研工業 HONDA HONDA デンヨー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 本田技研工業 ワキタ HONDA HONDA ワキタ
                            通常価格 102,960円 140,625円 104,280円 102,960円 104,280円 1,526,103円 292,500円 215,000円 519,113円 151,701円 150,000円 135,377円 144,483円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   15日目   4日目   1日目   4日目   1日目   11日目   11日目   1日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.3kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 三相:10.5/13kVA(50/60Hz) 単相:6.1/7.5kVA(50/60Hz) 12V-12A 12V-8A - 100V-3.0kVA 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-1.6kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-10A - - 12V-10A - - 12V-12A 12V-8A - 12V-8A - - 12V-8.3A
                            連続運転時間(h) 5.8 8.4 5.8 5.8 5.8 29.5(50Hz)/22.9(60Hz) 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 5~8.6(1/4負荷~定格負荷) - 11~6 8.4 8.4 8.5~4(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用

                            オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました