(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

通常単価(税別)
245,064円
税込単価
269,570円

マグネシウム製の新機構フレームや樹脂ボディーの採用で軽量かつコンパクトを実現し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.6kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力:
    12V-8.3A
  • 連続運転時間(h):
    7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)
  • 仕様:
    交流直流両用
  • 騒音値(dB):
    82~91
  • タンク容量(L):
    5.9
  • 全長(mm):
    622
  • 全幅(mm):
    379
  • 全高(mm):
    489
  • JANコード:
    4945943202530
  • トラスココード:
    451-5200
  • 質量(g):
    35200
  • 仕様詳細:
    周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコスロットル付/リコイルスタータ
  • 用途:
    屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
  • 特長:
    マグネシウム製の新機構フレームや樹脂ボディーの採用で軽量かつコンパクトを実現しました。負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル仕様です。長時間の使用にも安心の最大連続運転時間7.7時間です。(エコスロットル作動時)「正弦波インバーター」を搭載しています。並列運転が可能です。
  • 内容量:
    1台

型番

EU26IN1JN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU26IN1JN

1台

1個

245,064( 269,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネシウム製の新機構フレームや樹脂ボディーの採用で軽量かつコンパクトを実現しました。負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル仕様です。 長時間の使用にも安心の最大連続運転時間7.7時間です。(エコスロットル作動時)屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JNの型番EU26IN1JNのページです。
型番EU26IN1JNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

        AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

        AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

          発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

          発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

            HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

            HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

              HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

              HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

                MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                    AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                    AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                      HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                      HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                        防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

                        防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

                          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                            メーカー 本田技研工業 本田技研工業 ワキタ エスコ アズワン HONDA HONDA ワキタ 新ダイワ工業 エスコ HONDA ワキタ ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 245,064円 99,893円 230,416円 236,895円 123,000円 230,224円 305,051円 187,647円 269,408円 66,718円 135,377円 144,483円 73,788円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 12日目   6日目   6日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 11日目   1日目   6日目~  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-3.0kVA(50/60Hz) 2.8kVA(AC100V・28A) AC100V 50/60Hz 900VA 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) - 12V-12A 2.3kVA(100V・23.0A) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-1.6kVA(50/60Hz) -
                            定格直流出力 12V-8.3A 12V-8A 12V-8A 144W(12V・12A) 12V-18A(12Vバッテリー充電専用) 12V-10A 12V-12A 12V-8.3A 12V-12A 99.6W(12V・8.3A) - 12V-8.3A 12V-8.3A
                            連続運転時間(h) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 11~6(1/4負荷~定格負荷) 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) 約7.1~約3.2 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 3.2/7~3.2 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 約7.5 8.4 8.5~4(1/4負荷~定格負荷) -
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用

                            防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました