(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,430,696円 ~ 2,065,250円
税込価格
1,573,766円 ~ 2,271,775円

【特長】・あらゆる負荷に対応します。商用電源並みの安定した電源を供給します。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディーゼル
  • 仕様:
    交流専用
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 用途:
    建設・建築・土木作業に。
  • 仕様詳細:
    超低騒音型
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
トラスココード
質量(g)
タンク容量(L)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
騒音値(dB)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.5/13kVA
21.4(60Hz75%負荷運転時)
462-5587
503000.0
62
900
1390
650
58/61
あらゆる負荷に対応します。商用電源並みの安定した電源を供給します。インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
1台

1個

1,430,696( 1,573,766円 )

5日目

12.5/15kVA
18.2(60Hz75%負荷運転時)
462-5609
516000.0
62
900
1390
650
59/62
あらゆる負荷に対応します。商用電源並みの安定した電源を供給します。インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
1台

1個

2,065,250( 2,271,775円 )

5日目

20/25kVA
14.3(60Hz75%負荷運転時)
462-5633
615000.0
70
950
1540
700
59/64
あらゆる負荷に対応します。商用電源並みの安定した電源を供給します。インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。100Vコンセントを6個に増設しました。操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。単相3線⇔三相がワンタッチで切替が可能です。エンジン故障診断装置付です。
1台

1個

1,896,011( 2,085,612円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる負荷に対応します。商用電源並みの安定した電源を供給します。
・インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
・瞬時電圧降下を抑える設計により、モータなどの始動が抜群です。
・波形歪みが少なく、電圧変動率もわずかです。
・モータ始動に強い発電機です。
・不平衡負荷に強い発電機です。
・電源の信頼性が高い発電機です。
・最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
【用途】
・建設・建築・土木作業に適用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

    防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

    防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

      防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

      防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

        可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

        可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

          可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

          可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

            可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

            可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

              オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

              オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                  HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                  HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                    HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                    HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                      ガソリン発電機

                      ガソリン発電機

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                            メーカー デンヨー デンヨー デンヨー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 ワキタ HONDA HONDA HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ HONDA HONDA
                            通常価格 1,430,696円 1,526,103円 4,798,186円 1,696,692円 2,695,545円 2,302,252円 151,701円 104,280円 230,224円 102,960円 156,861円 305,051円 118,194円
                            通常出荷日 5日目   15日目   10日目   4日目   4日目   4日目   1日目   11日目   6日目   11日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ ディーゼル ディーゼル - ディーゼル ディーゼル ディーゼル オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン ガスエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            仕様 交流専用 交流専用 - 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用
                            周波数(Hz) 50/60 50/60 - - - - - - - - - - -
                            用途 建設・建築・土木作業に。 - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 超低騒音型 定格電圧(V)50/60Hz:三相4線 200/220 単相 100-200/110-220 - - - - - - - - - - -

                            防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました