(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆塗装剤 シャシーコート クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆塗装剤 シャシーコート クリア

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
634円
税込単価
697円

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤。【特長】・雨水、塩水、泥水...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 色:
    透明
  • 商品タイプ:
    その他
  • 乾燥時間:
    20~30分(20℃)
  • JANコード:
    4972444010630
  • トラスココード:
    440-3495
  • 質量(g):
    450
  • 特長:
    雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。密着性と速乾性にすぐれ、乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。環境にやさしい水性タイプです。
  • 用途:
    自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
  • 塗布面積(平米):
    1.5(1回塗り)
  • 内容量:
    1本(0.42L)

Loading...

シャシーコート クリアの仕様

  • 成分:顔料、アクリル樹脂、エタノール
  • 内容量:420ml
  • 製品サイズ:200×直径66mm
  • 製品重量:450g
  • 消防法分類:第2石油類(水溶性)、危険等級III
  • 色:クリア

メンテナンス方法

クルマのボディでメンテナンスを忘れがちなのが、シャシーやタイヤハウス。あまり目につかない部分ではあるが、雨水・塩水・泥水・雪・土砂などに直接さらされているだけに、どうしてもキズやサビが発生しやすい。気がついたらキズだらけだったということを避けるためにも、定期的なメンテナンスが大切。強力な耐水被膜を形成する「シャシーコート」をスプレーしておけば、サビの発生を防ぐだけでなく、小石などによるキズからも守ることが可能。

タイヤハウスのキズは洗車時やタイヤ交換時に確認可能。キズを見つけたら早めにスプレーする。

タイヤハウスのキズは洗車時やタイヤ交換時に確認可能。キズを見つけたら早めにスプレーする。

知らないうちに多くのキズが付いているのがシャシー。アーム類を確認し、キズがあればシャシーコートをスプレーする。

知らないうちに多くのキズが付いているのがシャシー。アーム類を確認し、キズがあればシャシーコートをスプレーする。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1063

1本(0.42L)
10

1個

634( 697円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤。
【特長】
・雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります
・密着性と速乾性にすぐれ、乾燥後は光沢のある塗膜が得られます
・環境にやさしく利便性にすぐれた水性タイプです
・ブラックとクリアの2タイプがあります
【用途】
・自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆・保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆塗装剤 シャシーコート クリアの型番NO1063のページです。
型番NO1063に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆塗装剤 シャシーコート クリア

防錆塗装剤 シャシーコート クリア

    防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

    防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

      外部用ニス

      外部用ニス

        水性シリコンカラースプレー

        水性シリコンカラースプレー

          油性トタン用

          油性トタン用

            防じん塗料カラートップA

            防じん塗料カラートップA

              水性塗料 (コンクリートフロア用)

              水性塗料 (コンクリートフロア用)

                ドア用ニス

                ドア用ニス

                  プライマーサーフェーサー

                  プライマーサーフェーサー

                    水性つやあり塗料

                    水性つやあり塗料

                      アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                      アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                        木部鉄部用ウレタン

                        木部鉄部用ウレタン

                          ラッカースプレー

                          ラッカースプレー

                            メーカー 呉工業 呉工業 カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ ABC商会 カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン シントーファミリー シントーファミリー
                            通常価格 634円 634円 2,619円 1,412円 2,893円 30,301円 6,486円 1,092円 1,420円 1,946円 2,031円 1,973円 467円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   1日目~   7日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品用途 カラースプレー シャーシースプレー - カラースプレー 屋根・トタン用 遮熱塗料・防じん塗料 - - - 建物用 その他 その他 -
                            透明 ブラック 透明 - - - - 透明 グレー - 透明 - -
                            商品タイプ その他 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            乾燥時間 20~30分(20℃) 20~30分(20℃) - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972444010630 - - - - - - - - - - - -

                            防錆塗装剤 シャシーコート クリアのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金属部品の錆止め剤として使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/01
                            金属部品の錆止め剤として使用しています。良く現場で錆下部品を見えますので 型や検具、治具など 見た目だけでなく精度も影響でるでしょう。いろいろを試して見ました、これに期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の防錆のため
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/23
                            試験治具の防錆用に購入しました。湿度はもちろん雰囲気温度が低温や高温で使用していますが、耐久性も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の錆止め剤として使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/01
                            金属部品の錆止め剤として使用しています。良く現場で錆下部品を見えますので 型や検具、治具など 見た目だけでなく精度も影響でるでしょう。いろいろを試して見ました、これに期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄製錆止め
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/17
                            客先納入待ちの製品(コーティングしても機能上問題ない)に使用しました。
                            完全に乾燥すれば、べたつきもなくまた光沢も得られて良いと思います。
                            錆止め効果は、しばらく時間をおいて検証したいと思いますので星4つとします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防さび用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/03
                            シャーシブラックが定番だったのですが
                            色を変えたくない部分などをコートできるので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            整備
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/02
                            車両の下回りの防錆のためが主な用途です。
                            水性タイプで有機溶剤独特の刺激臭がありません。塗りやすいと思います。塗膜も十分効果はありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました