(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO スプレーガンカップ付セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO スプレーガンカップ付セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,230円
税込単価
14,553円

【特長】・ガンはJIS規格JISB9809製品と同じ試験の元、国内にて検査して...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • ノズル口径(mmφ):
    1.3
  • パターン幅(mm):
    150
  • カップ容量(L):
    0.4
  • 空気使用量(L/min):
    90
  • 霧化段階:
    汎用
  • JANコード:
    4989999256826
  • トラスココード:
    449-9328
  • 質量(g):
    526.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
  • 材質3:
    カップ:真鍮・アルミダイカスト
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~1.5
  • エア取付口:
    G1/4
  • 塗料供給方式:
    重力式
  • 特長:
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、国内にて検査しております。
  • 用途:
    小物の中塗り、上塗り塗装。
  • カップ取付口:
    G1/4
  • エア取入口:
    G1/4
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 接液部材質:
    ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
  • カップ材質:
    真鍮・アルミダイカスト
  • 仕様:
    重力式
  • 内容量:
    1セット(ガン・カップ)

(i)ご注意

  • 吹付け空気圧力は0.3Mpa前後で設定をお願いします。
  • 塗料の粘度は粘度計で20秒前後でお願いします。ただ、塗料の性質等により多少異なります。

型番

GSG-13S-LC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSG-13S-LC

1セット(ガン・カップ)

1個

13,230( 14,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンはJIS規格JISB9809製品と同じ試験の元、国内にて検査しています
・すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
【用途】
・小物の中塗り、上塗り塗装。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
・カップ:真鍮・アルミダイカスト

(i)ご注意

  • 吹付け空気圧力は0.3Mpa前後で設定をお願いします。
  • 塗料の粘度は粘度計で20秒前後でお願いします。ただ、塗料の性質等により多少異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スプレーガンカップ付セットの型番GSG-13S-LCのページです。
型番GSG-13S-LCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スプレーガンカップ付セット

TRUSCO スプレーガンカップ付セット

    TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

    TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

      TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

      TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

          スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

          スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

            フリーアングル塗料カップ

            フリーアングル塗料カップ

              TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

              TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

                スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                  ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                  ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                      2.0Lスプレーガン(加圧式)

                      2.0Lスプレーガン(加圧式)

                        スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                        スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                          [EA121AB-1用] カップ

                          [EA121AB-1用] カップ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 13,230円 13,140円 13,479円 19,748円 11,340円 5,335円 19,182円 14,931円 3,905円 19,748円 32,410円 23,205円 4,326円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品仕様 重力式 重力式 重力式 重力式 吸上式 重力式 重力式 吸上式 重力式 吸上式 吸上式 吸上式 その他
                            ノズル口径(mmφ) 1.3 - - 1.3 1.5 - 0.5 - - - 1.0 - -
                            パターン幅(mm) 150 250 250 150 180 - 115 250 - - - - -
                            カップ容量(L) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.75 0.4 0.15 1 0.4 1 2.0 - 0.25
                            空気使用量(L/min) 90 250 250 90 130 - 90 220 - - 175 - -

                            TRUSCO スプレーガンカップ付セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました