(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 パウダーブローガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

近畿 パウダーブローガン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,315円 9,900円
税込単価
12,447円 10,890円

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    圧送式
  • ノズル口径(mmφ):
    9
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75
  • 取付口:
    G1/4
  • JANコード:
    4909275009960
  • トラスココード:
    441-7127
  • 質量(g):
    390.000
  • 材質1:
    ボディー:樹脂、アルミ他
  • 特長:
    カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
  • ボディー材質:
    樹脂、アルミ他
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-505

1台

2個

11,315円

9,900

( 10,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近畿 パウダーブローガンの型番K-505のページです。
型番K-505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近畿 パウダーブローガン

近畿 パウダーブローガン

    スプレーガンJGXシリーズ

    スプレーガンJGXシリーズ

      TRUSCO スプレーガン ガン単品

      TRUSCO スプレーガン ガン単品

        TRUSCO 塗料カップ

        TRUSCO 塗料カップ

          スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

          スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

            TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

            TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

              スプレーガン(吸上式)

              スプレーガン(吸上式)

                塗料カップ(容量 700g)

                塗料カップ(容量 700g)

                  スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                  スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

                    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

                      スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                      スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                        TRUSCO スプレーガンカップ付セット

                        TRUSCO スプレーガンカップ付セット

                          スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                          スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 アネスト岩田キャンベル(DIY) トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,315円 18,263円 8,827円 2,578円 10,299円 19,182円 16,942円 3,801円 23,205円 19,748円 7,373円 13,230円 19,748円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品仕様 圧送式 吸上式 重力式 - 吸上式 重力式 吸上式 吸上式 吸上式 重力式 カプラー式 重力式 吸上式
                            ノズル口径(mmφ) 9 - - - - 0.5 - - - 1.3 1.3 1.3 -
                            所要圧縮機(kW) 0.75 - - - - - - - - - - - -
                            取付口 G1/4 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4909275009960 - - - - - - - - - - - -

                            近畿 パウダーブローガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました