(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手元軽量減圧弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手元軽量減圧弁

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,199円 8,193円
税込単価
11,219円 9,012円

【特長】・エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    圧送式
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • JANコード:
    4909275008512
  • トラスココード:
    441-7216
  • 質量(g):
    396.000
  • 材質1:
    アルミ、真鍮、鉄他
  • 特長:
    手元で安定した圧力を供給する軽量減圧弁です。
  • 材質:
    アルミ、真鍮、鉄他
  • 仕様:
    エアー取入口G1/4・エアー出口G1/4メス蝶ナット
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG-128

1個

2個

10,199円

8,193

( 9,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手元軽量減圧弁の型番RG-128のページです。
型番RG-128に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手元軽量減圧弁

手元軽量減圧弁

    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

      ST用フレキシブルノズル ST-FN

      ST用フレキシブルノズル ST-FN

        1.2L スプレーガン(下カップ付)

        1.2L スプレーガン(下カップ付)

          [EA121AB-1用] カップ

          [EA121AB-1用] カップ

            500cc スプレーガン(上カップ付)

            500cc スプレーガン(上カップ付)

              [EA121AB-5用] カップ

              [EA121AB-5用] カップ

                スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)

                スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)

                  300cc スプレーガン(上カップ付)

                  300cc スプレーガン(上カップ付)

                    250cc スプレーガン(上カップ付)

                    250cc スプレーガン(上カップ付)

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                        スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                        スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                          2.0Lスプレーガン(加圧式)

                          2.0Lスプレーガン(加圧式)

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 アサヒペン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 10,199円 11,340円 1,930円 29,387円 4,326円 23,667円 4,642円 25,227円 20,800円 19,006円 14,931円 19,748円 32,410円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品仕様 圧送式 吸上式 その他 吸上式 その他 重力式 その他 吸上式 重力式 重力式 吸上式 吸上式 吸上式
                            最高使用圧力(MPa) 1.0 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -10~60 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4909275008512 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 441-7216 - - - - - - - - - - - -

                            手元軽量減圧弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました