(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,188円 21,832円
税込単価
24,407円 24,015円

軽量・小型エンジン搭載です。田畑の散水・灌水から農機具の洗浄まで。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油回転式
  • 吐出量(l/min):
    110
  • 全揚程(m):
    32
  • 最大出力(kW/rpm):
    0.7/7500
  • エンジン形式タイプ:
    KC26
  • 騒音値(dB):
    105
  • 燃料タンク容量(L):
    0.6
  • 満タンで使用可能な時間(分):
    50
  • 使用燃料:
    2サイクル混合ガソリン 50:1
  • 口径(mm):
    25
  • JANコード:
    4971770126619
  • トラスココード:
    451-9205
  • 特長:
    軽量・小型エンジン搭載です。
  • 用途:
    田畑の散水・灌水から農機具の洗浄まで。
  • 質量(g):
    5500
  • エンジン形式メーカー:
    工進
  • 付属品:
    3mサクションホース/カップリング組25X25 2個/タケノコニップル25mmX15mm1個/ホースバンド25mm 3個、15mm1個/ストレーナー1個
  • 内容量:
    1台

型番

SEV-25L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEV-25L

1台

1個

22,188円

21,832

( 24,015円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型エンジン搭載です。田畑の散水・灌水から農機具の洗浄まで。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110の型番SEV-25Lのページです。
型番SEV-25Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

    ハイデルスポンプ

    ハイデルスポンプ

      ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

      ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

        軽量エンジンポンプ

        軽量エンジンポンプ

          HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

          HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

            Vベルト掛け中低速型

            Vベルト掛け中低速型

              Vベルト駆動ポンプ

              Vベルト駆動ポンプ

                HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

                HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

                  ワンタッチカップリング

                  ワンタッチカップリング

                    ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)

                    ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)

                      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

                      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

                        セルプラテクポンエンジンポンプ

                        セルプラテクポンエンジンポンプ

                          HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

                          HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

                            メーカー 工進 工進 工進 HONDA 本田技研工業 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 本田技研工業 工進 エスコ スーパー工業 寺田ポンプ製作所 本田技研工業
                            通常価格 22,188円 44,500円 34,444円 33,900円 39,224円 123,735円 31,447円 31,887円 3,200円 4,370円 2,898円 138,638円 70,200円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   3日目~   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   6日目  
                            商品タイプ 油回転式 油回転式 油回転式 - - 自吸式 自吸式 - - 電動式 関連商品 自吸式 -
                            吐出量(l/min) 110 - - - - - - - - 48(最大) - 最大430 -
                            全揚程(m) 32 - 35 37 - - - - - 2以内 - 最高25 -
                            最大出力(kW/rpm) 0.7/7500 - - - - - - - - - - - -
                            エンジン形式タイプ KC26 - - - - - - - - - - - -

                            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました