目を引く蛍光色の表示板 蛍光標識。【特長】・わかりやすいイラスト。・日本語と英...
FS-3 商品イメージ
FS-7 商品イメージ
FS-21 商品イメージ
FS-22 商品イメージ
FS-41 商品イメージ
FS-42 商品イメージ
目を引く蛍光色の表示板 蛍光標識。
【特長】
・わかりやすいイラスト。
・日本語と英語で表示することにより外国の方にも表示内容を伝えることが可能。
【用途】
・工場内等の屋内施設の注意箇所等に設置することにより、作業者に表示内容を強く訴えかけることが可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
蛍光標識 300mm×450mmの型番FS-3のページです。
型番FS-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FS-21 |
FS-22 |
FS-4 |
FS-41 |
FS-42 |
FS-44 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 表示内容 | JANコード | トラスココード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,399円 ( 1,539円 ) | 2個 | あり | 1日目 | 高電圧 | 4580284632181 | 447-5364 | - | |
1,399円 ( 1,539円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 高温注意 | 4580284632198 | 447-5372 | - | |
1,311円 ( 1,442円 ) | 2個 | あり | 1日目 | 許可者以外立入禁止 | 4580284632112 | 447-5399 | - | |
1,399円 ( 1,539円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 頭上注意 | 4580284632228 | 447-5402 | - | |
1,311円 ( 1,442円 ) | 2個 | あり | 1日目 | 足もと注意 | 4580284632235 | 447-5411 | - | |
1,311円 ( 1,442円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 切断注意 | 4580284632259 | 447-5429 | - |