(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,801円
税込単価
38,281円

【特長】・800MHz帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット

詳細情報を確認する

  • 防水性:
  • 幅(mm):
    60
  • 奥行(mm):
    138.6
  • 高さ(mm):
    25
  • JANコート:
    4538095000057
  • トラスココード:
    443-8680
  • 質量(g):
    120.000
  • 仕様:
    30波の周波数設定が可能
  • 内容量:
    1台

型番

WTU-1720 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTU-1720

1台

1個

34,801( 38,281円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・800MHz帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニットの型番WTU-1720のページです。
型番WTU-1720に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

    ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

    ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

      エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

      エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

        充電式マイク(EA763CF-11用)

        充電式マイク(EA763CF-11用)

          ハンド型ダイナミックマイク コード長…10m

          ハンド型ダイナミックマイク コード長…10m

            充電器(ワイヤレスマイク用)

            充電器(ワイヤレスマイク用)

              [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

              [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

                ハンド型ダイナミックマイク 単一指向性

                ハンド型ダイナミックマイク 単一指向性

                  ハンド形マイクロホン コード長…6m

                  ハンド形マイクロホン コード長…6m

                    [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

                    [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

                      76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

                      76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

                        ホイッスル No.21~25

                        ホイッスル No.21~25

                          TOA 延長ベルト

                          TOA 延長ベルト

                            メーカー TOA エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トーヨーセフティー TOA
                            通常価格 34,801円 33,210円 89,880円 43,695円 11,900円 51,782円 39,890円 18,136円 13,030円 22,133円 845円 170円 2,378円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                            防水性 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 138.6 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            JANコート 4538095000057 - - - - - - - - - - - -

                            メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました