(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショルダーメガホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショルダーメガホン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,578円
税込単価
41,336円

ホイッスル音付のショルダー型メガホンです。持ち運びに便利なベルト・ハンドルを装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンズフリータイプ
  • 内蔵音:
    ホイッスル
  • 防水性:
  • 電源:
    単1乾電池×10本(別売)またはDC12V
  • JANコート:
    4538095000880
  • トラスココード:
    443-8655
  • 質量(g):
    3600.0
  • 音声通達距離(m):
    約800
  • 口径(mm):
    351
  • 全長(mm):
    512
  • 定格出力(W):
    30
  • 内蔵音通達距離(m):
    約1000
  • 特長:
    ホイッスル音付のショルダー型メガホンです。持ち運びに便利なベルト・ハンドルを装備しています。
  • 仕様:
    電池別売
  • ストラップ長さ(mm):
    1000
  • 内容量:
    1台

型番

ER-2130W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER-2130W

1台

1個

37,578( 41,336円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイッスル音付のショルダー型メガホンです。持ち運びに便利なベルト・ハンドルを装備しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダーメガホンの型番ER-2130Wのページです。
型番ER-2130Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショルダーメガホン

ショルダーメガホン

    ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

    ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

      メガホン

      メガホン

        メガホン(防滴タイプ)

        メガホン(防滴タイプ)

          エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

          エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

            15W メガホン(ショルダー型)

            15W メガホン(ショルダー型)

              ミニメガホン“ウエストホーン”

              ミニメガホン“ウエストホーン”

                YAZAWA ハンドメガホン10W

                YAZAWA ハンドメガホン10W

                  YAZAWA ハンドメガホン5W

                  YAZAWA ハンドメガホン5W

                    5Wメガホン(録音機能付)

                    5Wメガホン(録音機能付)

                      笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

                      笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

                        [建設機械用]スピーカー&アンプセット

                        [建設機械用]スピーカー&アンプセット

                          5Wメガホン

                          5Wメガホン

                            メーカー TOA TOA ノボル電機 TOA エスコ エスコ ユニペックス YAZAWA YAZAWA エスコ アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 37,578円 29,796円 19,381円 19,889円 41,541円 30,521円 16,663円 3,489円 2,061円 4,390円 9,285円 29,970円 3,240円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ
                            内蔵音 ホイッスル - - - ホイッスル - ホイッスル - - サイレン - - サイレン
                            防水性 - - - - - - - -
                            電源 単1乾電池×10本(別売)またはDC12V - - 単3乾電池×6本または単2乾電池×6本(別売) - - - - - - - - -
                            JANコート 4538095000880 - - - - - - - - - - - -

                            ショルダーメガホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました