(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"レイニーメガホン"(防水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"レイニーメガホン"(防水タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,713円 ~ 19,897円
税込価格
18,384円 ~ 21,887円

【特長】・大出力の軽量タイプです・軽量・防水のうえに蓄光型なので夜間工事などに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 電源:
    単3乾電池×10本(別売)
  • 質量(g):
    780.000
  • 材質1:
    ASA樹脂
  • 音声通達距離(m):
    約315
  • 口径(mm):
    200
  • 全長(mm):
    300
  • 定格出力(W):
    15
  • 特長:
    大出力の軽量タイプです。
  • ストラップ長さ(mm):
    400
  • 保護等級:
    IP65
  • 仕様:
    電池別売
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内蔵音
JANコード
トラスココード
内蔵音通達距離(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
4543853000323
433-4299
-
1台

1個

16,713( 18,384円 )

1日目

サイレン
4543853000354
433-4302
約500
1台

1個

19,897( 21,887円 )

1日目

ホイッスル
4543853000347
433-4311
約500
1台

1個

19,897( 21,887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大出力の軽量タイプです
・軽量・防水のうえに蓄光型なので夜間工事などにも大活躍

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"レイニーメガホン"(防水タイプ)

"レイニーメガホン"(防水タイプ)

    セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

    セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

      メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

      メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

          YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

          YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

            6W メガホン(ホイッスル音付)

            6W メガホン(ホイッスル音付)

              メガホン(防滴タイプサイレン付)

              メガホン(防滴タイプサイレン付)

                5Wメガホン(録音機能付)

                5Wメガホン(録音機能付)

                  YAZAWA ハンドメガホン5W

                  YAZAWA ハンドメガホン5W

                    メガホン(防滴タイプ)

                    メガホン(防滴タイプ)

                      YAZAWA ハンドメガホン10W

                      YAZAWA ハンドメガホン10W

                        15W メガホン

                        15W メガホン

                          エスコ 15W メガホン

                          エスコ 15W メガホン

                            メーカー ノボル電機 ノボル電機 ノボル電機 ノボル電機 YAZAWA エスコ ユニペックス エスコ YAZAWA TOA YAZAWA エスコ エスコ
                            通常価格 16,713円 24,898円 14,456円 16,564円 1,481円 19,930円 26,193円 4,390円 2,061円 19,889円 3,489円 29,635円 29,932円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            防水性 - - - - - - -
                            電源 単3乾電池×10本(別売) 単2乾電池×6本(別売) 単3乾電池×6本(別売) 単3乾電池×6本(別売) - - - - - - - - -
                            質量(g) 780.000 1250.0 630.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 ASA樹脂 - ASA樹脂 ホーン部:ABS樹脂●ボディ・ハンドル部:ASA樹脂 - - - - - - - - -

                            "レイニーメガホン"(防水タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました