(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VOX機能用変換ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VOX機能用変換ケーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,418円
税込単価
1,560円

【特長】手を使わずに通話できるスリムL型コネクター対応のVOX機能用変換ケーブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • その他:
    オプション
  • 品名:
    VOX機能用変換ケーブル
  • 対応機種:
    IC-4188D
  • JANコード:
    4909723019084
  • トラスココード:
    451-6346
  • 質量(g):
    12.000
  • 特長:
    IC-4188DのVOX機能を活用する場合に使用します。
  • 内容量:
    1本

型番

OPC-2006LS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPC-2006LS

1本
10

4個

1,418( 1,560円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
手を使わずに通話できるスリムL型コネクター対応のVOX機能用変換ケーブルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VOX機能用変換ケーブルの型番OPC-2006LSのページです。
型番OPC-2006LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VOX機能用変換ケーブル

VOX機能用変換ケーブル

    アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

    アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

      ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

      ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

        アイコム 電源変換ケーブル

        アイコム 電源変換ケーブル

          アイコム スイッチユニット

          アイコム スイッチユニット

            TOA 接話型マイクロホン

            TOA 接話型マイクロホン

              TOA ダイナミックマイク卓上型

              TOA ダイナミックマイク卓上型

                TOA スピーチ用マイクロホン

                TOA スピーチ用マイクロホン

                  VOX用ヘッドセット

                  VOX用ヘッドセット

                    アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

                    アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

                      アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

                      アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

                        アイコム 連結レピーター用接続ケーブル

                        アイコム 連結レピーター用接続ケーブル

                          TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

                          TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

                            メーカー ICOM アルインコ ケンウッド ICOM ICOM TOA TOA TOA ケンウッド アルインコ ICOM ICOM TOA
                            通常価格 1,418円 4,335円 5,000円 1,891円 6,000円 10,957円 28,655円 18,718円 5,260円 4,501円 11,328円 1,891円 11,894円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   7日目   4日目   5日目   7日目   11日目   1日目   4日目   4日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 特定小電力トランシーバー - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - オプション - オプション オプション -
                            品名 VOX機能用変換ケーブル - - 電源変換ケーブル スイッチユニット - - - - - マイクロホン 連結レピーター用接続ケーブル -
                            対応機種 IC-4188D - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4909723019084 - - 4909723127420 4909723009344 - - - - - 4909723805489 4909723707455 -

                            VOX機能用変換ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました