(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー IC-4188D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特定小電力トランシーバー IC-4188D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,122円
税込単価
30,934円

通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • 通話距離:
    1~2$0.1~0.2
  • アンテナ長(mm):
    170
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4909723123873
  • トラスココード:
    451-6338
  • 質量(g):
    154.000
  • 奥行(mm):
    27.3
  • 高さ(mm):
    102.5
  • 幅(mm):
    55.5
  • 材質1:
    ポリカーボネイト
  • 適合中継器:
    IC-RP4130GW
  • 特長:
    通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です)ロングアンテナで安定した通話ができます。大音量450mWスピーカーを採用しています。
  • 交互通話:
    20チャンネル+中継通話
  • 同時通話:
    27チャンネル(中継器別売)
  • 出力:
    10mW/1mW(切替可能)
  • 付属品詳細:
    ベルトクリップ
  • 内容量:
    1台

型番

IC-4188D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC-4188D

1台
10

1個

28,122( 30,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です)ロングアンテナで安定した通話ができます。大音量450mWスピーカーを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー IC-4188Dの型番IC-4188Dのページです。
型番IC-4188Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特定小電力トランシーバー IC-4188D

特定小電力トランシーバー IC-4188D

    ICOM 特定小電力トランシーバー

    ICOM 特定小電力トランシーバー

      コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

      コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

        TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

        TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

          特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

          特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

              アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

              アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

                特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                  イヤホンマイク コード長…100cm

                  イヤホンマイク コード長…100cm

                    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

                    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

                      ワイヤレスミキサー

                      ワイヤレスミキサー

                        アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                        アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                          ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                          ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                            メーカー ICOM ICOM アルインコ TOA アルインコ ユニペックス アルインコ ケンウッド エスコ アルインコ TOA アルインコ TOA
                            通常価格 28,122円 2,000円 16,915円 13,489円 17,032円 25,734円 16,025円 54,672円 6,000円 26,250円 76,654円 13,822円 113,601円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   2日目~  
                            商品タイプ 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー - - トランシーバーワイヤレスシステム - 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー -
                            通話距離 1~2$0.1~0.2 - 0.2~0.5$0.05~0.1 - - - 1$0.2 - - 約0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外) - 1$0.1~0.2 -
                            アンテナ長(mm) 170 - 28 - 28 - - 130 - - - 80 -
                            付属品 あり - - - - なし - あり - あり - - -
                            電源 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) - 専用ニッケル水素充電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) - 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) DC12V(組込機器本体より受電) 充電式(単4アルカリ電池3本でも使用可能)(電池ケース・電池別売) - - 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) - 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) -

                            特定小電力トランシーバー IC-4188Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました