(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台(縞板タイプ) CSBC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台(縞板タイプ) CSBC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,548円 ~ 114,869円
税込価格
23,703円 ~ 126,356円

工場や倉庫の効率化に最適な組立式作業用踏台。【特長】・オールアルマイト仕上げ。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ
  • 仕様:
    組立式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定29件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

工場や倉庫の効率化に最適な組立式作業台

CSBC126WS

CSBC126WS

CSBC146S

CSBC146S

CSBC376S

CSBC376S

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
設置寸法(mm)間口×奥行
踏ざん踏面幅(mm)
段数(段)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
4969182282382
443-9848
600×600
7700
615×615
-
1
10

1個

25,493( 28,042円 )

14日目

0.25
4969182282184
443-9694
1000×400
8400
1015×415
-
1
10

1個

36,366( 40,003円 )

14日目

0.25
4969182282283
443-9708
1000×600
11000
1015×615
-
1
10

1個

51,731( 56,904円 )

4日目

0.25
4969182282153
443-9716
300×400
4000
315×415
-
1
10

1個

24,785( 27,264円 )

1日目

0.25
4969182282252
443-9724
300×600
5100
315×615
-
1
10

1個

23,634( 25,997円 )

1日目

0.25
4969182282160
443-9732
600×400
5900
615×415
-
1
10

1個

25,207( 27,728円 )

1日目

0.25
4969182282269
443-9741
600×600
7600
615×615
-
1
10

1個

24,718( 27,190円 )

4日目

0.25
4969182282177
443-9759
800×400
7200
815×415
-
1
10

1個

28,133( 30,946円 )

12日目

0.25
4969182282276
443-9767
800×600
9300
815×615
-
1
10

1個

38,791( 42,670円 )

4日目

0.3
4969182282214
443-9775
1000×400
8500
1015×415
-
1
10

1個

41,470( 45,617円 )

1日目

0.3
4969182282313
443-9783
1000×600
11100
1015×615
-
1
10

1個

58,040( 63,844円 )

1日目

0.3
4969182282191
443-9791
300×400
4100
315×415
-
1
10

1個

21,548( 23,703円 )

1日目

0.3
4969182282290
443-9805
300×600
5200
315×615
-
1
10

1個

25,172( 27,689円 )

1日目

0.3
4969182282375
443-9813
600×400
6000
615×415
-
1
10

1個

29,458( 32,404円 )

1日目

0.3
4969182282207
443-9821
800×400
7300
815×415
-
1
10

1個

28,807( 31,688円 )

12日目

0.3
4969182282306
443-9830
800×600
9400
815×615
-
1
10

1個

39,552( 43,507円 )

4日目

0.5
4969182282221
443-9856
600×400
6500
615×415
-
1
10

1個

34,683( 38,151円 )

1日目

0.5
4969182282245
443-9864
1000×400
9000
1015×415
-
1
10

1個

38,015( 41,817円 )

4日目

0.5
4969182282337
443-9872
1000×600
11600
1015×615
-
1
10

1個

51,538( 56,692円 )

4日目

0.5
4969182282399
443-9881
600×600
8200
615×615
-
1
10

1個

35,104( 38,614円 )

4日目

0.5
4969182282238
443-9899
800×400
7800
815×415
-
1
10

1個

35,437( 38,981円 )

4日目

0.5
4969182282320
443-9902
800×600
9900
815×615
-
1
10

1個

39,705( 43,676円 )

4日目

0.5
4969182282344
443-9911
600×400
8600
615×615
200
2
10

1個

52,486( 57,735円 )

1日目

0.6
4969182282405
443-9929
600×400
8800
615×615
200
2
10

1個

46,707( 51,378円 )

1日目

0.7
4969182282412
443-9937
600×400
9000
615×615
200
2
10

1個

41,054( 45,159円 )

1日目

0.75
4969182282351
443-9945
600×400
12500
615×815
200
3
10

1個

67,891( 74,680円 )

1日目

0.9
4969182282429
443-9953
600×400
13000
615×815
200
3
10

1個

67,258( 73,984円 )

1日目

1.2
4969182282436
443-9970
800×400
19800
815×1015
200
4
10

1個

87,040( 95,744円 )

4日目

1.5
4969182282443
443-9988
1000×400
29000
1015×1215
200
5
10

1個

114,869( 126,356円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場や倉庫の効率化に最適な組立式作業用踏台。
【特長】
・オールアルマイト仕上げ。
・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行える。
・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップ。
・縞板天板により昇降が安心。
【用途】
・工場、倉庫内の作業に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台(縞板タイプ) CSBC

作業台(縞板タイプ) CSBC

    折りたたみ作業台

    折りたたみ作業台

      エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

      エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

        アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

        アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

          アルミ合金製作業台 DWS型

          アルミ合金製作業台 DWS型

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

              楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

              楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

                折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                  折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                  折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                    アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

                    アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

                      ピカ 踏台 WAS型

                      ピカ 踏台 WAS型

                        LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                        LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                          折りたたみ式 大型作業台アルバー

                          折りたたみ式 大型作業台アルバー

                            メーカー アルインコ ナカオ エレクター トラスコ中山 ピカコーポレイション トラスコ中山 ナカオ 森山鉄工 森山鉄工 トラスコ中山 ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業
                            通常価格 21,548円 59,788円 14,670円 6,955円 219,039円 60,392円 31,746円 35,625円 41,828円 49,936円 14,163円 54,772円 196,458円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   11日目   1日目~   6日目   1日目   60日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - -
                            最大使用質量(Kg) 150 - - 100 - 150 160 150 200 100 130 - -
                            材質1 アルミ - - - - - - - - - - - -
                            仕様 組立式 - - - - - - - - - - - -

                            作業台(縞板タイプ) CSBCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            機械点検時の昇降用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            様々な種類があり目的によって購入出来ました。乗っている時の安定性も抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備機械の昇降用に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/15
                            自社内の生産設備機械への昇降用に使用しています。今までは鉄で手作りした物を使っていましたが、古くなり見栄えも悪くなったので、この商品使っています。以前に比べ軽くなり移動は楽ですし、グラグラせず安心感もあり、重宝しています。仕様が比較しやすく選びやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台として
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/03
                            サイズ感がバッチリでした!
                                                                                                                                     






                                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            汚れた場合は、濡れぞうきん等で拭き取ってください。汚れがいちじるしい場合は水洗いをした後、乾いた布で拭いてください。濡れたままにしておくと、腐食や劣化の原因となります。
                            Q 1台あたり、どれぐらいもちますか。
                            A
                            使用頻度や使用方法、保存方法等によって変わる為、耐用年数は設定しておりません。

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました