(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
169,464円 ~ 224,893円
税込価格
186,410円 ~ 247,382円

電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 作業床寸法(mm):
    600X500
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 特長:
    電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
  • 仕様:
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大作業床高さ(m)
設置寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2.375
1138X1820
4984842506462
433-9274
31000.0
7
1台

1個

169,464( 186,410円 )

-

2.7
1222X1980
4984842506479
433-9282
33000.0
8
1台

1個

224,893( 247,382円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

    上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

    上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

      A型天板手摺り

      A型天板手摺り

        メーカー ナカオ ナカオ ナカオ
        通常価格 169,464円 90,552円 13,500円
        通常出荷日 2日目   3日目~   4日目  
        商品タイプ 高所作業台 - 関連商品
        最大使用質量(Kg) 150 - -
        作業床寸法(mm) 600X500 - -
        材質1 アルミ合金 - アルミ
        特長 電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。 - -

        折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました