最大段差31cmまで対応の伸縮式脚立。【特長】・55mm幅広踏ざん採用で、昇降...
SCL-90A
SCL-120A
SCL-150A
SCL-180A
SCL-210A
型式 | 天板の高さm | はしごの長さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面[W] | 奥行[D] | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||
SCL‐90A | 0.66~0.97 | 1.43~2.07 | 437~494 | 575~764 | 740 | 440 | 170 | 5.4 |
SCL‐120A | 0.94~1.25 | 2.02~2.66 | 489~546 | 748~937 | 1035 | 490 | 170 | 6.2 |
SCL‐150A | 1.24~1.55 | 2.63~3.27 | 543~599 | 927~1115 | 1340 | 545 | 170 | 7.2 |
SCL‐180A | 1.53~1.84 | 3.24~3.88 | 596~652 | 1105~1294 | 1645 | 600 | 170 | 8.9 |
SCL‐210A | 1.82~2.13 | 3.85~4.49 | 649~706 | 1283~1472 | 1950 | 650 | 170 | 10.0 |
支柱形状
踏ざん形状
アルミ合金製
アルマイト仕上
水平中折れ式
脚立を閉じる時、開き止め金具が中央で折れる構造
振動音防止
止め金具部分に、車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用
ワンタッチ開き止め金具
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっている
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合していると認められた製品
最大段差31cmまで対応の伸縮式脚立。
【特長】
・55mm幅広踏ざん採用で、昇降しやすく作業性がアップするアルミ製脚立。
・伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した安全性重視設計。
・アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなり従来品に比べ約10%軽くなった。
・四脚アジャスト式はしごのスタンダードタイプ。
【用途】
・平坦な場所だけでなく、段差のある場所でも使用可能。
・脚部が伸縮するため、建物内に持ち込む際に通常の脚立よりもコンパクトに持ち運べる。