(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
167,683円 ~ 274,785円
税込価格
184,451円 ~ 302,264円

イベントホール、階段教室、競技場のスタンドなど、段差が大きく天井や壁面が高い場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    135
  • 伸縮ピッチ(mm):
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    外はしご24、内はしご28
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    -
  • 材質:
    アルミ合金
  • 仕様:
    ANSI規格適合品
  • 特長:
    イベントホール、階段教室、競技場のスタンドなど、段差が大きく天井や壁面が高い場所での高所作業に威力を発揮します。最大約2mの段差解消ができ、段差の大きい場所での高所作業や壁面作業が行えます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.34~4.34
2.65
4968757080095
434-3531
29900.0
1台

1個

186,516( 205,168円 )

1日目

2.64~4.93
2.97
4968757080101
434-3549
35800.0
1台

1個

167,683( 184,451円 )

4日目

3.20~6.05
3.58
4968757080217
434-3557
46700.0
1台

1個

274,785( 302,264円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イベントホール、階段教室、競技場のスタンドなど、段差が大きく天井や壁面が高い場所での高所作業に威力を発揮します。最大約2mの段差解消ができ、段差の大きい場所での高所作業や壁面作業が行えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

    専用脚立 MXB-F

    専用脚立 MXB-F

      上わく付専用脚立 TBF

      上わく付専用脚立 TBF

        コンパクト脚立梯子

        コンパクト脚立梯子

          アルステップ AP

          アルステップ AP

            三脚脚立 GMK型(園芸用)

            三脚脚立 GMK型(園芸用)

              専用脚立「AS」

              専用脚立「AS」

                伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                  アルミ製園芸用三脚 KWX

                  アルミ製園芸用三脚 KWX

                    エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                    エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                      メーカー 長谷川工業 アズワン アズワン 長谷川工業 ハラックス ピカコーポレイション アズワン アルインコ アルインコ エスコ
                      通常価格 167,683円 45,151円 24,126円 100,031円 23,334円 36,982円 35,770円 53,125円 12,205円 105,940円
                      通常出荷日 1日目~   7日目~   8日目~   1日目   4日目   4日目   10日目   4日目~   4日目~   1日目  
                      商品タイプ 専用脚立 - - はしご兼脚立 専用脚立 専用脚立 専用脚立 - 専用脚立 -
                      規格 その他規格 - - その他規格 規格無し その他規格 - - その他規格 その他規格
                      最大使用質量(kg) 135 - - 150 100 100 - 100 100 100
                      伸縮ピッチ(mm) 305 - - - - - - - - -
                      踏ざん踏面幅(mm) 外はしご24、内はしご28 - - 90 - - - - - -

                      伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました