(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノータッチ式ディスペンサー UD-8600S-PHJ 本体 石けん液用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノータッチ式ディスペンサー UD-8600S-PHJ 本体 石けん液用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,963円
税込単価
9,859円

【特長】・センサー感知で手洗い石けん液を吐出します・ディスポーザブル容器で衛生...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動手指消毒器
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    142×100×275
  • JANコード:
    4987696419322
  • トラスココード:
    431-6231
  • 質量(g):
    680
  • 吐出量:
    泡石けん液0.8ml/回、石けん液約1.0ml/回
  • 特長:
    センサー感知で石けん液を吐出します。ディスポーサル容器で衛生的です。
  • 用途:
    手指の洗浄。
  • 仕様:
    カギ付
  • 電源:
    単2アルカリ乾電池4本使用(別売)
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41932

1台

1個

8,963( 9,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー感知で手洗い石けん液を吐出します
・ディスポーザブル容器で衛生的
・カギ付き
【用途】
・手指の消毒

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノータッチ式ディスペンサー UD-8600S-PHJ 本体 石けん液用の型番41932のページです。
型番41932に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノータッチ式ディスペンサー UD-8600S-PHJ 本体 石けん液用

ノータッチ式ディスペンサー UD-8600S-PHJ 本体 石けん液用

    ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式

    ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式

      ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

      ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

        足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

        足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

          速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

          速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

            メーカー サラヤ サラヤ サラヤ サラヤ 三商
            通常価格 8,963円 12,203円 9,992円 23,224円 4,100円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
            商品タイプ 自動手指消毒器 手指消毒器 自動手指消毒器 手指消毒器 -
            幅×奥行×高さ(mm) 142×100×275 105×99×225 147×101×268 315×412×1100 -
            JANコード 4987696419322 4987696418813 4987696419629 4987696418073 -
            トラスココード 431-6231 496-0521 382-7089 382-0882 -
            質量(g) 680 530.000 785.000 3000.0 -

            ノータッチ式ディスペンサー UD-8600S-PHJ 本体 石けん液用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました