(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円

【特長】・エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手指消毒剤
  • JANコード:
    4987696423237
  • トラスココード:
    434-2691
  • 質量(g):
    995
  • 特長:
    エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。指定医薬部外品です。
  • 主成分:
    クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ質量JANコード
42323手指消毒剤995g4987696423237
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42323

1本(1L)

1個

3,690( 4,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です
・指定医薬部外品です
・備蓄に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付の型番42323のページです。
型番42323に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付

速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

      速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

      速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

        速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用

        速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用

          メーカー サラヤ 三商 サラヤ サラヤ
          通常価格 3,690円 4,100円 2,200円 740円
          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 手指消毒剤 - 手指消毒剤 手指消毒剤
          JANコード 4987696423237 - - -
          トラスココード 434-2691 - - -
          質量(g) 995 - - -
          特長 エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。指定医薬部外品です。 - 広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。指定医薬部外品です。手荒れ防止に配慮しています。 -

          速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          コロナ対策
          評価 5.0満足度:5.02021/01/26
          コロナ禍在庫の確保の為購入できました。アルコール度問題無し。早く終息するといいですね。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q ヒビスコールSHLに有効期限はありますか?
          A
          ヒビスコールSHLに有効期限の設定はありませんが、製造年月日から5年以内を目安にご使用ください。

          手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました