(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“窓ぴたテープ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“窓ぴたテープ”【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円

自由自在に貼ってはがせます。自由にカットできます。繰り返し洗えて清潔です。結露...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    4000
  • 幅(mm):
    40
  • 長さ(m):
    0.91
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 商品タイプ:
    防寒対策用品
  • 種類:
    その他
  • 詳細色:
    シルバー
  • JANコード:
    4903620944104
  • トラスココード:
    440-7547
  • 質量(g/パック):
    42
  • 用途:
    結露取りに。
  • 材質:
    表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
  • 特長:
    自由自在に貼ってはがせます。自由にカットできます。繰り返し洗えて清潔です。
  • 内容量:
    1パック(2本)

型番

KPM-202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPM-202

1パック(2本)

1パック

2個入り

417( 459円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自由自在に貼ってはがせます。自由にカットできます。繰り返し洗えて清潔です。結露取りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“窓ぴたテープ”の型番KPM-202のページです。
型番KPM-202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“窓ぴたテープ”

“窓ぴたテープ”

    結露吸水断熱パネル

    結露吸水断熱パネル

      雪つかない 100ml

      雪つかない 100ml

        ワタナベ 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ローズ

        ワタナベ 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ローズ

          “窓ぴたシート”

          “窓ぴたシート”

            スノーポール

            スノーポール

              強力結露吸水テープ2WAY

              強力結露吸水テープ2WAY

                ベルデクセル 防寒スラックス

                ベルデクセル 防寒スラックス

                  窓ガラス透明断熱フィルム

                  窓ガラス透明断熱フィルム

                    メーカー ワタナベ工業 nitoms コンパル ワタナベ工業 ワタナベ工業 ユニット nitoms ミドリ安全 nitoms
                    通常価格 417円 814円 696円 1,635円 663円 53,133円 883円 10,511円 1,694円
                    通常出荷日 2日目   6日目   1日目   4日目   1日目   9日目   6日目   1日目   2日目  
                    厚み(μm) 4000 - - - 4000 - - - 25
                    幅(mm) 40 - - - 300 - - - 900
                    長さ(m) 0.91 - - - 0.3 - - - 1.8
                    基材 ポリエステル系 - - - ポリエステル系 - - - -
                    粘着剤 アクリル系 - - - アクリル系 - - - -

                    “窓ぴたテープ”のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    窓用
                    評価 4.0満足度:4.02019/01/07
                    粘着力も良く水滴も垂れなくなりました。値段も安いのでいい商品だと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました