(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窓ガラス透明断熱フィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

窓ガラス透明断熱フィルム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,694円
税込単価
1,863円

いろいろな窓ガラスに2重ガラス構造が作れます。断熱効果に優れています。省エネ対...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    25
  • 幅(mm):
    900
  • 長さ(m):
    1.8
  • 色:
    クリア
  • 商品タイプ:
    防寒対策用品
  • 種類:
    その他
  • JANコード:
    4904140235901
  • トラスココード:
    441-7593
  • 質量(g):
    280.000
  • 材質1:
    フィルム:ポリエステル●両面テープ:不織布、アクリル系粘着剤●マスキングテープ:和紙、ゴム系粘着剤●成形品:PET、アクリル系粘着剤、シリカゲル
  • 用途:
    省エネ対策に。
  • 特長:
    いろいろな窓ガラスに2重ガラス構造が作れます。断熱効果に優れています。
  • 内容量:
    1本

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:[フィルム]PETフィルム
  • サイズ:0.025mm×90cm×1.8m
  • 個装(幅×高さ×奥行):70×1,060×70mm
  • 個装重量:280g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E0590

1本

1個

1,694( 1,863円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

いろいろな窓ガラスに2重ガラス構造が作れます。断熱効果に優れています。省エネ対策に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓ガラス透明断熱フィルムの型番E0590のページです。
型番E0590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓ガラス透明断熱フィルム

窓ガラス透明断熱フィルム

    スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

    スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

      結露吸水断熱パネル

      結露吸水断熱パネル

        3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

        3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

          スノーポール

          スノーポール

            “窓ぴたシート”

            “窓ぴたシート”

              防水防寒着 コート 581

              防水防寒着 コート 581

                光電子軽防寒ジャケット(光電子繊維混)

                光電子軽防寒ジャケット(光電子繊維混)

                  光電子軽防寒ジャケット レッド

                  光電子軽防寒ジャケット レッド

                    光電子軽防寒ジャケット オレンジ

                    光電子軽防寒ジャケット オレンジ

                      光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

                      光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

                        光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ915mm以内)

                        光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ915mm以内)

                          光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)

                          光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)

                            メーカー nitoms スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン ユニット ワタナベ工業 ジーベック アイトス アイトス アイトス アイトス
                            通常価格 1,694円 2,020円 814円 210,526円 53,133円 663円 12,668円 12,542円 13,466円 13,506円 13,506円 7,173円 8,858円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   6日目   6日目   9日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目  
                            厚み(μm) 25 75 - - - 4000 - - - - - - -
                            幅(mm) 900 - - - - 300 - - - - - - -
                            長さ(m) 1.8 - - - - 0.3 - - - - - - -
                            クリア シルバー - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 防寒対策用品 - - - - - - - - - - - -

                            窓ガラス透明断熱フィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました