(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力解氷剤“アイス・オフ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力解氷剤“アイス・オフ”

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
484円
税込単価
532円

【特長】・強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かしま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    その他
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4972444021551
  • トラスココード:
    430-8204
  • 質量(g):
    480
  • 材質:
    アルコール類、グリコール類
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

商品仕様

ガラスに積もった雪や氷を落とすのに便利な特殊形状キャップ

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO2155

1本(420ml)
10

1個

484( 532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。
・特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。
【用途】
・自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力解氷剤“アイス・オフ”の型番NO2155のページです。
型番NO2155に関する仕様情報を記載しております。

強力解氷剤“アイス・オフ”のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
運転用に!
評価 5.0満足度:5.02022/01/27
寒い時期の車(フロントガラス)に使用しましたが問題ありません。
お湯を使用するとガラスにもよろしくないとのことなので専用の物なら安心できます。
お勧めします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

解氷剤・融雪剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました