(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日よけスクリーンル・ソレイユ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日よけスクリーンル・ソレイユ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,647円 ~ 5,737円  特別価格 
税込価格
1,812円 ~ 6,311円  特別価格 

室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。夏場の日差し対策に。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 詳細タイプ:
    省エネタイプ
  • 色:
    ブラウン
  • 材質1:
    生地:ポリエチレン
  • 材質2:
    桟:ABS樹脂
  • 上下サン厚さ(mm):
    10
  • 生地厚さ(mm):
    1
  • 遮光率(%):
    0.86
  • 特長:
    室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。
  • 用途:
    夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
  • 仕様:
    紫外線カット率約89%
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅X長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.8X2.2
4903620944272
440-7733
1220.0
1枚

3個

5,737円

5,096

( 5,606円 )

1日目

0.6X1.35
4903620943497
440-7741
340.0
1枚

3個

1,647( 1,812円 )

1日目

0.9X1.2
4903620943503
440-7750
480.0
1枚

3個

2,033( 2,236円 )

1日目

0.9X1.8
4903620944241
440-7768
570.0
1枚

3個

2,376( 2,614円 )

1日目

0.9X2.2
4903620944258
440-7776
610.0
1枚

3個

2,759( 3,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日よけスクリーンル・ソレイユ

日よけスクリーンル・ソレイユ

    遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

    遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

      遮光・遮熱メッシュシート

      遮光・遮熱メッシュシート

        窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

        窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

          遮光シート ワイドスクリーン

          遮光シート ワイドスクリーン

            ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

            ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

              熱中症予報板

              熱中症予報板

                ポリ 服地のみ

                ポリ 服地のみ

                  熱中症予防対策集合標識

                  熱中症予防対策集合標識

                    透明遮熱フィルムサーミオンクリア

                    透明遮熱フィルムサーミオンクリア

                      冷や冷やクールネック No.7180

                      冷や冷やクールネック No.7180

                        ミエローブ(R)パワフルリストバンド

                        ミエローブ(R)パワフルリストバンド

                          TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計

                          TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計

                            メーカー ワタナベ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 新和興業 日本ワイドクロス ユニット ユニット 空調服 ユニット アキレス トーヨーセフティー 三重化学工業 トラスコ中山
                            通常価格 1,647円 938円 1,571円 6,075円 3,427円 2,554円 6,200円 6,371円 4,670円 73,967円 168円 575円 2,357円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   2日目   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            商品タイプ フィルム フィルム フィルム フィルム その他 その他 標識 - 標識 フィルム - - -
                            詳細タイプ 省エネタイプ - - - - - - - - - - - -
                            ブラウン - - - - - - - - - - - -
                            材質1 生地:ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            材質2 桟:ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            日よけスクリーンル・ソレイユ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました